공압과 폭발 보호

ATEX

Directive 94/9/EC (ATEX)

2003년 7월 1일 부터, 폭발 환경의 위험한 지역에서 사용되는 장치나 보호 시스템은 EU Directive 94/9/EC에 따른 승인을 획득하여야 합니다. 이러한 규정은 다양한 요구 조건들을 조화롭게하여 EU내에서 안정의 레벨을 통일화 하고 무역에 대한 장벽을 없애기 위한 목적을 가지고 있습니다.
또한 Directive 94/9/EC 는 이전의 규정에 대한 보충사항입니다. 특정한 혁신 중에서 한가지는, 공압 드라이브와 같은 비-전기적인 장치가 있습니다.

오늘날, 다양한 폭발 보호 카테고리에 대하여 인증받은 7,700개의 Festo 제품을 사용하실 수 있습니다. 보다 많은 제품이 충족되기 위하여 Festo는 최대한의 노력을 하고있습니다.

ATEX에 관한 상세 정보와 이와 관련한 Festo 제품을 브로셔를 통하여 확인하실 수 있습니다. 공압과 폭발 보호

Products approved under directive 94/9/EC

You can access an overview of the approved products via

Features selection in the catalogue:

Pneumatic drives

Servopneumatic positioning systems

Valves

Valve terminals

Sensors

Compressed air preparation

 

Under "Explosion prevention and protection", select the desired ATEX zone. The search results will show you the approved products.

Please note that this approval is also dependent on the configuration of the product.

 

Devices not requiring approval for use in potentially explosive atmospheres:

Manufacturer's declaration 

 

ATEX FAQ

Information and FAQs on ATEX can be found on our

Wiki ATEX