IP 보호 등급

보호 등급은 장치의 사용으로부터 잠재적인 위험 증가에 대한 보호와 다른 환경 조건에 대한 전기적 장치의 적합성을 나타냅니다.

코드 번호 간단한 설명 정의
0 비보호 -
l 50mm 이상의 입자에 대한 보호 50mm 직경의 구가 차폐 장치를 완전히 치투하지 못함
2 12.5mm 이상의 입자에 대한 보호 12.5mm 직경의 구가 차폐 장치를 완전히 침투하지 못함
3 2.5mm 이상의 입자에 대한 보호 2.5mm 직경의 구가 차폐 장치를 완전히 침투하지 못함
4 1.0mm 이상의 입자에 대한 보호 1mm 직경의 구가 차폐 장치를 완전히 침투하지 못함
5 먼지에 대한 보호 먼지의 침투가 완전히 제거될 수는 없습니다. 그러나 먼지가 장비의 만족스러운 기능이나 안전을 저하시킬 수 있는 부분의 차폐된 곳은 침투할 수 없습니다.
6 방진 먼지 침투 없음