피팅

모든 Festo 튜브에 적합한 피팅

Quick Star 원터치 피팅

타입  디자인  튜브 외경
[mm]
연결
D1
압력
[bar]
온도
[°C]
튜브  설명

Quick Star NPQP

NPQP

일자형              L-자형
T-자형
Y-자형
4, 6, 8, 10, 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
폴리프로필렌 나사산
-0.95 ... +10 -20 ... +80

PFAN,

PLN

  • 스테인리스 스틸을 대체
  • 화학약품과 산성 매체에도 문제 없이 사용 가능함
  • 클린룸 솔루션으로 적합

Quick Star NPQP 카탈로그

Quick Star QSM,미니

Fitting QSM Mini

일자형
L-자형
T-자형
X-자형
Y-자형
3, 4, 6 M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H
  • 다양한 QSM 시리즈
  • 가수분해 저항성

Quick Star QSM, 미니 타입 카탈로그

Quick Star QS,표준

Fitting Quick Star QS

일자형
L-자형
T-자형
X-자형
Y-자형
4 ... 16 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 -0.95 ... +14 -10 ... +80 PUN, PUN-H, PAN
  • QS 제품 시리즈
  • 가수분해 저항성

Quick Star QS, 표준 타입 카탈로그

원터치 피팅 QS-B

Push-in fitting QS-B

일자형
L-자형
T-자형
X-자형
Y-자형
4 ... 16 M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 60 PEN, PUN-E
  • 보편적으로 ㅅ용할 수 있는 합리적인 가격대의 피팅

원터치 피팅 QS-B 카탈로그

원터치 피팅 NPQH

Push-in fitting NPQF

일자형
L-자형
T-자형
Y-자형
4 ... 14 M5, M7,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
-0.95 ... + 16 0 ... 150 PFAN, PUN-H, PUN-CM, PAN-R, PUN-V0(-C)
  • 니켈 도금 
  • 식품 산업 승인 
  • Resistant to welding spatter
  • 높은 세제 매체에 대한 저항성 

원터치 피팅 NPQH 카탈로그

원터치 피팅 QS-V0

Push-in fitting QS-V0

일자형
L-자형
T-자형
Y-자형
4 ... 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 -0.95 ... +10 0 ... 60 PAN-V0
  • 보호 캡 포함
  • 난연제

원터치 피팅 QS-V0 카탈로그

원터치 피팅 CRQS

Push-in fitting CRQS

일자형
L-자형
T-자형
Y-자형
4 ... 16 M5,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
-0.95 ... +10 0 ... 150 PFAN
  • 스테인리스 강

원터치 피팅 CRQS 카탈로그

 

바브 피팅

타입 디자인  제품 버전 튜브  I.D.
[mm]
연결 D1 설명
CN
CN
일자형
L-자형
T-자형
  • 바브형 피팅
  • 바브형 벌크헤드 피팅
  • 바브형 피팅이 있는 튜브 커넥터
  • 바브형 T-커넥터
2, 3, 4, 6 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 바브형 호스 피팅
  • 옵션 : 스테인리스 강 시리즈

CN 카탈로그

Quick 커넥터 CK
Quick connector CK
일자형
L-자형 T-자형

  • Quick 커넥터
  • Bulkhead quick connector
3 ... 13 M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2
  • 유니온 너트 
  • 옵션 : 금속, 폴리

Quick 커넥터 CK 카탈로그

 

나사산 피팅

타입 Design  버전  연결  D1 연결 D2 설명 
나사산 피팅NPFC
Threaded fitting NPFC
일자형
L-자형
T-자형
Y-자형
X-자형
  • 이중 니플
  • 슬리브 
  • 리듀싱 슬리브 
  • 리듀싱 니플
  • 확장 버전 
  • L-, T-, Y-, X-피팅
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • 재질: 니켈 도금 동

나사산 피팅 NPFC 카탈로그

나사산 피팅B/D/E/ESK
Threaded fittings B/D/E/ESK
일자형

  • 블랭킹 플러그 
  • 리듀싱 니플 
  • 이중 니플 
  • 암나사산 벌크 헤드 커넥터
  • 슬리브 
  • 리듀싱 슬리브 
M3, M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G3/4, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 재질: 동, 알루미늄, 강

나사산 피팅B/D/E/ESK