설치 및 제어 컨셉

귀사의 시스템 컨셉에 맞는 이상적인 밸브 터미널 솔루션을 정의합니다

스마트 팩토리의 구축에 크게 영향을 미치는 Industry 4.0과 사물인터넷(IoT)에 대한 중요성이 제기됨에 따라 현장 레벨과 제어 레벨의 제품은 서로에게 큰 영향을 끼칩니다. 두 레벨의 제품의 협업을 통해서만 분산제어, 선처리(prepocessing), 자율장비 또는 하위 시스템을 갖춘 모듈식 생산 컨셉이 성공할 것입니다. CoDesys 컨트롤러 옵션이 추가된 밸브 터미널 CPX와 설치 시스템 CPI와 CTEL은 기존에 사용 중인 시스템 컨셉에 완벽하게 부합합니다.

이상적인 설치 컨셉

분산식 설치 및 제어 컨셉 - Industry 4.0 대응 자동화 플랫폼

 

중앙 집중식 / 하이브리드 설치 시스템

중앙 집중식 시스템에서는 CODESYS 컨트롤러로 1개의 밸브 터미널이 여러개의 드라이브와 기능을 제어합니다

 

중앙 집중식 시스템의 장점:

  • 기능 통합을 통한 최대 60% 의 효율성 증대
  • 채널당 비용 최대 50% 절감
  • 최대 40%의 성능 향상 

 

 

하이브리드 설치 시스템은 중앙 집중식 및 분산식 설시 시스템의 완벽한 조합입니다

분산 설치 시스템 / 시스템 확장

1개의 작은 밸브 터미널에 개별 기능들을 튜브로 연결합니다. 밸브 터미널은 데이터와 전기 공급이 가능한 하이브리드 케이블로 컨트롤러와 연결되어 설치 비용이 절감됩니다.

 

분산식 설치 시스템의 장점:

  • 짧아진 튜브 길이로 인해 최대 30%까지 사이클 시간 단축 
  • 최대 70%의 공간 절약 
  • 최대 50%의 공기 소모량 절감 
Decentralised installation

기타 설치 시스템들과 사용 혜택:

 

설치 시스템 CPI 카탈로그

  • 추가 전원 공급으로 다른 전압 존
  • 스트링 1개 당 최대 4개의 모듈을 연결

 

설치 시스템 CTEL (I-Port, CTEU) 카탈로그

  • 자동 구성
  • 비용 효율적인 기본 기능 

 

IO-Link 마스터 카탈로그

  • 개방형, 표준화된 시스템
  • 외부 기능 통합 가능

 


 

CPX의 새로운 기능:

CODESYS

Industry 4.0를 위한 옵션:

 OPC UA를 통한 통합

 

보다 자세한 제품 정보

자동화 플랫폼 CPX

 

전체 CPX 모듈 설정 및 진단 툴:

Festo Maintenance Tool

온라인 진단 기능 및 서비스 소개:

CPX 웹 모니터링

Festo 시운전 및 현장 서비스 툴:

Festo Field Device Tool

FCT 소프트웨어 - Festo 설정 도구

시운전을 보다 쉽게:

Device description files

Function elements

Firmware

밸브 터미널용 명판 홀더 템플릿:

MS-워드 형식

 

CTEL/CTEU: 간단한 저가형 필드버스 기술

다양한 밸브 터미널과 디지털 입출력용 필드버스 노드 

더 알아보기