일반 전기 연결 기술

센서 케이블과 밸브 케이블의 최적화


모듈형 케이블 시스템은 플러그, 플러그 소켓 뿐만 아니라 케이블 길이와 등급의 조합을 제한 없이 제공 합니다. 이는 근접 센서, 위치 전송기, 압력 스위치, 압력 센서, 압력 전송기, 유량 센서, 광 센서, 유도형 센서 뿐만 아니라 CPE, MPA 또는 VSVA 같은 중앙 커넥터 방식의 밸브와 같이 M8, M12 플러그 사양의 모든 장치에 사용될 수 있습니다.

연결 케이블에 대한 추가 사항으로, 다양한 디자인의 개별 플러그와 소켓이 있습니다.

사양 타입 전기 연결 케이블 길이
[m]
스위칭 상태 표시 LED
좌측 우측
Nebu-M5 NEBU-M5 소켓 M5x0.5 끝단 낱선 5 -
플러그 M8x1 1 -
플러그 M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 소켓 M8x1 끝단 낱선 0,1 ... 25 +
플러그 M8x1 +
플러그 M12x1 +
NEBU-M12 소켓 M12x1 끝단 낱선 0,1 ... 25 +
플러그 M8x1 +
플러그 M12x1 +
  SIM-M8-... 소켓 M8x1 끝단 낱선 0,5 ... 10 -
  KM8-... 소켓 M8x1 플러그 M8x1 -
  SIM-M12-... 소켓 M12x1 끝단 낱선 -
  KM12-... 소켓 M12x1 플러그 M12x1 -