Prekybos partneris | Miestas | Telefono numeris | Adresas | El. pašto adresas | Interneto puslapio adresas |
UAB „Dagmita" | Vilnius | +370 687 57717 | Savanorių pr. 65A | www.dagmita.lt | |
UAB „Oro |
Vilnius |
+370 5 2752789 |
Durpių g.1 | www.oromeistrai.lt | |
UAB „Sileta" | Vilnius |
+370 665 15151 |
Savanorių pr. 187 | www.sileta.lt | |
UAB „Dagmita" | Kaunas |
+370 698 78412 |
Raudondvario pl. 162A | www.dagmita.lt | |
UAB „Elinta“ | Kauno rajonas | +370 612 92243 | Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT-54469 (Kauno LEZ) |
www.elintosprekyba.lt | |
UAB „Dagmita" | Klaipėda |
+370 699 87733 |
Dubysos g. 37 | www.dagmita.lt | |
UAB „Sileta" | Klaipėda |
+370 601 41514 |
Tilžės g. 53 | www.sileta.lt | |
UAB „Technozona" | Panevėžys |
+370 45 433336 |
Vilniaus g. 51 | www.technozona.lt | |
IĮ „Daipa" | Marijampolė |
+370 687 96668 |
Gedimino g. 32A | www.daipa.lt |