Elektriskais cilindrs ESBF

Electric cylinder ESBF in the smallest sizeElectric cylinder ESBFAxial motor mountingParallel motor mountingExternal guide unit for all sizesLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted compressed air compensation
Electric cylinder ESBF in the smallest sizeElectric cylinder ESBFAxial motor mountingParallel motor mountingExternal guide unit for all sizesLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted compressed air compensation

Brīva pozicionēšana: ātra, precīza un spēcīga

Padeves spēki līdz pat 17 kN

  • Jauni izmēri: 32, 40, 50
  • Gludas virsmas: Clean Look
  • Nerotējošs virzuļa kāts ar slīdgultni
  • Pēc izvēles: IP65, augsta aizsardzība pret koroziju vai ar eļļošanas smērvielu, kas ir apstiprināta ar FDA izmantošanai pārtikas rūpniecībā
reddot award 2015
 

Tuvuma devēju komplekts

Tuvuma devēju komplekts SMT-8M-A

Ideāla saderība:

apvienojot piedziņas ar tuvuma devēju SMT-8M-A

 

 

Tehniskie dati
Izmēri

Jaunums: 32, 40, 50

63, 80, 100

Gājienu klāsts [mm]

Standarta: 100, 200, 300, 400

Pēc pieprasījuma: maks. 1,500

Maks. padeves spēks [kN] 17
Maks. ātrums [m/s] 1.35
Maks. paātrinājums [m/s2] 25
Vītnes solis 3 vārpstas soļi uz izmēru, no 5 līdz 40 mm
Atkārtojamība [mm] ≤ ± 0.015
Aizsardzības klase IP40 ar definētu ventilēšanas caurumu
IP65 a G1/8" savienojumu