Elektriskās zobsiksnas asis ELGR / ELGG

ELGR

Jūsu pilnā pakete vienkāršotiem automatizācijas uzdevumiem:

Elektriskā zobsiksnas ass ELGR – tagad ar jau iepriekš pievienotu motoru EMMS-ST no Optimizētu Kustību sērijas sistēmas

Izmaksu optimizēts izpildījums kombinācijā ar ilgu kalpošanas ilgumu

Motors var tikt uzstādīts jebkurā pozīcijā atkarībā no instalācijas prasībām

Kamanas kustība tajā pašā virzienā ar ELGR:

Viena kamana ir savienota ar zobsiksnu, kamēr otra kamana kustas brīvi un nodrošina papildus gultņojumu.

 

Kamanas kustība pretējā virzienā ar ELGG: 

Divas kamanas ir savienotas ar zobsiksnu un sinhroni kustas pretējos virzienos.

 

Informācija, dokumentācija un citas lejupielādes par ELGR/ELGG

Optimizēto Kustību sērija

Elektriskās pozicionēšanas sistēmas pakete
 

 

Izmērs

(= ass profila platums)/vadotnes tips

35/KF 35/GF 45/KF 45/GF 55/KF 55/GF
Gājiens [mm] 50...500 50...1,000 50...1,500 
Maks. padeves spēks Fx [N] 50 100 350
Maks. ātrums vmax [m/s] 3 1 3 1 3 1
Mx [Nm] 15 3 35 7 80 16
My [Nm] 20 4 40 8 85 17
Mz [Nm] 20 4 40 8 85 17
Precizitāte [mm] ± 0.1