Elektriskās zobsiksnas asis ELGR / ELGG

ELGR

Jūsu pilnā pakete vienkāršotiem automatizācijas uzdevumiem:

Elektriskā zobsiksnas ass ELGR – tagad ar jau iepriekš pievienotu motoru EMMS-ST no Optimizētu Kustību sērijas sistēmas

Izmaksu optimizēts izpildījums kombinācijā ar ilgu kalpošanas ilgumu

Motors var tikt uzstādīts jebkurā pozīcijā atkarībā no instalācijas prasībām

Kamanas kustība tajā pašā virzienā ar ELGR:

Viena kamana ir savienota ar zobsiksnu, kamēr otra kamana kustas brīvi un nodrošina papildus gultņojumu.

 

Kamanas kustība pretējā virzienā ar ELGG: 

Divas kamanas ir savienotas ar zobsiksnu un sinhroni kustas pretējos virzienos.

 

Informācija, dokumentācija un citas lejupielādes par ELGR/ELGG

Optimizēto Kustību sērija

Elektriskās pozicionēšanas sistēmas pakete
 

 

Izmērs

(= profila platums mm)

ELGG-35 ELGG-45 ELGG-55
Vadotne Rotējošo lodīšu gultņa vadotne/slīdgultņa vadotne
Maks. gājiens uz kamanu [mm] 50...700 50...900 50...1,200
Maks. padeves spēks [N] 50 100 350
Maks. ātrums vmax [m/s] Rotējošo lodīšu gultņa vadotne: 3
slīdgultņa vadotne: 1
Moments Mx (standarta kamana) [Nm] 2.5/1 5/2.5 15/5
Moments My/Mz (standarta kamana) [Nm] 8/4 16/8 48/16
Atkārtošanās precizitāte [mm] ± 0.1