Elektriskais cilindrs EPCO

Vienkārši viegli: pasūti, uzstādi, lieto – darīts!

Optimizētu Kustību sērija:


Izmantojiet vienu pasūtījuma kodu lai pasūtītu pilnu sistēmu ar piedziņu, pastāvīgi integrēto motoru, ServoLite kontrolieri un kabeļiem un bez piepūles konfigurēt, izmantojot web serveri.

 

  • Pilnīgi samontēts ar optimāli salāgotu motoru
  • Divi darba režīmi: ServoLite ar enkoderi vai izmaksu optimāls ar motoru bez enkodera
  • Motora vadiem ir pieejami četri dažādi kabeļu pievienojuma virzieni dažādām uzstādīšanas situācijām

 

Produkta informācija par elektrisko cilindru EPCO

Elektriskais cilindrs EPCO katalogā

 

Tehniskie dati

Izmērs 16 25 40
Cilindra izmērs [mm] 30 x 30 40 x 40 55 x 55
Gājiena garums [mm] 50 ... 200 50 ... 300 50 ... 400
Vītnes solis [mm/r] 8 3 10 3 12.7 5
Padeves spēks [N] 50 125 105 350 250 650
Ātrums [mm/s] 300 125 500 150 460 180
Efektīvā horizontālā slodze [kg] 8 24 20 60 40 120
Efektīvā vertikālā slodze [kg] 4 12 10 30 20 60
Atkārtošanās precizitāte [mm] +/- 0.02 +/- 0.02 +/- 0.02