MS sērijas gaisa sagatavošanas bloki

Gaisa sagatavošana jebkurām prasībām: sākot ar standarta risinājumiem, līdz individuāliem risinājumiem

Pateicoties modulārajai sistēmai, atbilst visām ISO klasēm

  • Ārkārtīgi lielai plūsmai, līdz pat 28 000 l/min
  • Modulārās sistēmas individuāla konfigurācija
  • Iebūvēti spiediena/plūsmas sensori
  • Iebūvēts drošības vārsts
  • Energoefektivitāte, pateicoties izmēru sajaukumam vai energoefektīvajam modulim MSE6-E2M

Gatavie pamata produkti: Aplūkojiet katalogā MS sērijas gaisa sagatavošanas blokus no standarta produktu klāsta

Viss produktu klāsts: aplūkojiet katalogā visus MS sērijas gaisa sagatavošanas blokus

Produkti no paplašinātā produktu klāsta tiek izmantoti individuāliem pielietojumiem, piemēram

Ar iebūvētiem sensoriem vai drošības funkcijām

Tehniskie dati

 Tips  MS4  MS6  MS9  MS12
 Bloka platums [mm]  40  62  90  124
 Pieļaujamais ieejas spiediens  Max. 14  Max. 20  Max. 20  Max. 20*
 Darba temperatūra [°C]

 -10 ... +60

 Plūsmas līmenis [l/min]  1700  6200  20000  28000
 Savienojumu izmēri  G1/8, 1/4, 3/8  G1/4, 3/8, 1/2, 3/4  G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2  G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Eļļotājam max. 16bar; automātiskajam kondensatoram max. 12bar