
Prātīga komponenšu izmēru izvēle nodrošina optimālu plūsmu un kompaktāku instalāciju
Kombinējiet dažādus izmērus, izmantojot adapteri
- Optimizēta darba plūsma katrai iekārtas funkcijai
- Kompaktums
- Zemākas izmaksas
- Energoefektīvi
Izvēlieties mazāku izmēru.

Komponentes no MS6 sērijas ar filtriem no MS9 sērijas
Šis paraugs nodrošina:
Par 30% lētākas komponenšu izmaksas
Par 18% kompaktāka uzstādīšana
Šādos nosacījumos:
6 bar spiediens 8 bar vietā
Plūsma 5,000 l/min
Filtrācijas līmenis 0.01 μm
Tā pati veiktspēja ,zemāks darba spiediens = aptuveni par 6% zemākas enerģijas izmaksas