Leņķiskais vārsts VZXF

Kontrolē gāzes vai šķidrumus gan atvērtās, gan slēgtās sistēmās

  • Izturīgs: piemērots gāzēm vai piesārņotiem šķidrumiem ar viskozitāti līdz 600 mm²/s
  • Nerūsējošā tērauda korpuss ar augstu termālo noturību
  • Uzticama aizvēršanās pie spiediena kritumiem, pateicoties N/C stāvoklim

 

Versijas:

  • Gāzes: ar plūsmu aizveras
  • Šķidrumu: aizveras pretēji šķidruma plūsmai

Jaunums:

  • ATEX sertifikāts visiem leņķiskajiem vārstiem VZXF
  • Papildus versija vakuumam
  • Papildus bez-PWIS versija (procesa vārsts: misiņa sakausējums, aktuātors: misiņš)

 

Leņķiskā vārsta VZXF produkta informācija

Leņķiskais vārsts VZXF katalogā

 

 Tehniskie dati
 Funkcija  2/2 vārsts, N/C
 Uzbūve  Sēžas slēdzošs ar atsperi
 Vadības tips  Ārēji vadāms
 Uzstādīšanas pozīcija  Jebkāda
 Savienojumu vītne  G vītne un NPT vītne
 Vārsta korpusa materiāls  Liets nerūsējošais tērauds
 Aktuātora materiāls  Misiņa sakausējums
Nerūsējošais tērauds
 Sēžas blīvējuma materiāls  Misiņš
NBR, PTFE
 Izmēri  1/2" ... 2"
 Pilota savienojums  G1/8"
 Vielas temperatūra [°C]  NBR: -10 ... +80 °C
PTFE: -40 ... +200 °C
 Nominālais spiediens  PN10, PN16