Pozicionētājs CMSX leņķiskajām piedziņām

Augsts drošības līmenis pateicoties analogam un digitālam atgriezeniskās saites signālām

Paredzēts divpusējās darbības leņķiskajām piedziņām vietās bez sprādziena bīstamības

  • Pašapmācība nodrošina ātrāku palaišanu
  • Energo-efektīvs: nepatērē gaisu miera stāvoklī
  • Atgriezeniskās saites signāls standartā
  • Konfigurējamas drošības pozīcijas strāvas pārrāvuma gadījumā
  • Papildus kļūdas signāls iekārtas ārkārtas apturēšanai

 

 Tehniskie dati
 Ieejas signāls  0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
 Atgriezeniskās saites signāls, standarta  4 ... 20 mA
 Spiediena diapazons [bar]  3 ... 8
 Darba temperatūra [°C]  -5 ... +60
 Rotācijas leņķis  0 ... 100°
 Aizsardzības pakāpe  IP65
 Atkārtojuma precizitāte  ±3%
 Saspiesta gaisa patēriņš miera stāvoklī [l/min]  0
 Korpusa materiāls  Tehnopolimērs