Lineārais aktuātors DFPI

Aktuātors visiem lineārajiem procesa vārstiem

Paredzēts šīber vārstiem un slūžas vārstiem

  • Pozīcijas jutīgs, pateicoties iebūvētam pārvietojuma enkoderim
  • Papildus aprīkojumā pieejams pozicionētājs un vārstu bloks
  • Pozīcijas analogā atgriezeniskā saite 4..20 mA vienkāršākai diagnostikai
  • Viegli integrēt jau esošā konstrukcijā
  • Izturīgs un kompakts korpuss, lai to izmantotu ārpus telpām
  • Savienojums, lai pievienotu DIN 3358 standarta vārstus

 

 Tehniskie dati
 Diametrs [mm]  100, 125, 160, 200, 250, 320
 Gājiena garums [mm]  40 … 990
 Pozīcijas jutīgs  Integrēts potentciometrisks pārvietojuma enkoderis
 Aizsardzības pakāpe  IP65, IP67, IP69K, NEMA4
 Korozijas pretestības klase  3
 Sertifikācija  ATEX 2GD