Solenoīda vārsts VSNC

Globāli sertificēts saskaņā ar pašreizējiem EX standartiem

Plašāks pielietojuma diapazons - pateicoties paplašinātajam darba temperatūras diapazonam

  • Daudzpusīgās EX solenoīda sistēmas: no iekšēji drošas solenoīda spoles līdz jaudīgai FM EX spolei - visas solenoīda spoles ir pielāgotas darbam ar elastīgu armatūras cauruli
  • Teicama cenas/veiktspējas attiecība
  • Izturīgs un piemērots lielām plūsmām

 

Produkta informācija par solenoīda vārstu VSNC

Solenoīda vārsts VSNC katalogā

 

 
RedDot award
 
if design
 

 

 Tehniskie dati
 Uzbūve  Virzuļa slēdzošs
 Vārsta funkcija ar vienu solenoīdu  5/2 vai 3/2-ceļu, pārveidojams
 Vārsta funkcija ar diviem solenoīdiem  5/2 vai 3/2-ceļu (b, e, g)
 Pneimatiskie porti 1, 3, 5  G1/4, NPT1/4
 Pneimatiskie porti 2, 4  VDI/VDE 3845 (NAMUR)
 Atiestatīšanas metode  Mehāniska atspere
 Manuālā vadība  Nefiksējošs, fiksējošs, bez manuālas vadības
 Temperatūras diapazons [°C]  -20 ... +60
 Darba spiediens [bar]  2.5 ... 10
 Spoles

 VACN-...-Ex4A: aizdegšanās aizsardzības tips Ex-ia

 VACN-...-Ex4M: aizdegšanās aizsardzības tips Ex-m

 VACN-...-U4M: Klase I, Div I, aizdegšanās aizsardzības tips AEx-...-m

 VACN-...-Ex2N: aizdegšanās aizsardzības tips nA