Elektrische positioneersystemen

Elektrische positioneersystemen

De Optimised Motion Series: lage kosten met geoptimaliseerde prestaties

Een pakket waarmee verplaatsing en positioneren makkelijker is dan ooit terwijl het significant goedkoper is dan conventionele elektrische oplossingen.

   

In het pakket: Motorcontroller met servo motor technologie, inclusief bijbehorende kabel.

 

Alles heeft een uniek type code: makkelijk te configureren en in de juiste afmetingen en combinaties te bestellen. Daarmee wordt de belasting op uw inkoopafdeling verminderd en wordt tijd bespaard doordat losse onderdelen niet meer geassembleerd hoeven te worden. 

 
Plus: snelle parametrisering en inbedrijfstelling dankzij het web server/browser concept

Elektrische cilinder EPCO

Elektrische cilinder EPCO

Elektrische cilinder met niet-roterende zuigerstang en glijlager. Met de optionele geleiderstang nog sterker en veelzijdiger.

  • Verkrijgbaar in 3 maten met slaglengte tot 400 mm
  • Met vast gemonteerde, optimaal afgestelde motor in alle maten.

 

Elektrische cilinder EPCO

roterende aandrijving

roterende aandrijving

Complete oplossing voor het roteren en uitrichten van onderdelen en werkstukken

  • Geschikt voor het zwenktaken onder zware belasting
  • Kan gebruikt worden voor eenvoudige indexeertafel toepassingen
  • Robuuste en spelingvrije kogellagers 

 Roterende aandrijving ERMO

As met tandriem ELGR

ELGR

Voor eenvoudige en kostenefficiënte automatiseringstaken

  • Lange levensduur van 5.000 km
  • Drie maten voor belasting tot 6,8 kg

Meer over de as met tandriem ELGR

Optimised Motion Series in het systeem

Optimised Motion Series in het systeem

kosteneffectieve meerassige oplossingen voor eenvoudige handling

  • Eenvoudige montage zonder de noodzaak voor adapters
  • Eenvoudige configuratie van de afzonderlijke assen en de roterende aandrijving via WEBconfig

Hoe gemakkelijk is het om een compleet handling systeem te monteren?

Meer over Optimised Motion Series

Configuratie met WEBconfig

Web Config

Snelle en eenvoudige configuratie en parametrering

  • Downloaden van de parameters uit de cloud
  • Tot zeven vrij definieerbare posities parametreren direct vanaf de PC

 WEBconfig

Software: Festo Configuration Tool (FCT)

FCT Laptop

Flexibele configuratie en parametrering

Online of offline parametreren van 31 positioneeropties en diagnostische functies.

Festo Configuration Tool FCT

Meer informatie

Optimised Motion Series