Elektrische automatisering

Elektrische automatisering voor de totale automatiseringspiramide

Festo levert een breed scala van elektrische automatiseringstoepassingen: van elektromechanische systemen en elektrische aandrijvingen tot complete positioneersystemen en oplossingen voor bewegingsbesturing, zelfs complete verwerkingssystemen en gedecentraliseerde besturingsoplossingen.

 

Van elektromechanische componenten tot volledige motion control oplossingen

De serie servomotoren en servocontrollers is speciaal ontworpen voor onze tandriemassen en spilassen, maar ook voor onze elektrische cilinders – perfect gecombineerd met engineeringsoftware en uitgebreid met volledige veiligheidsoplossingen in de mechanische en aandrijfsystemen. Samen met ons automatiseringsplatform en andere geïntegreerde bewegingsoplossingen levert dit een vrijwel onbeperkt spectrum van oplossingen voor industriële automatiseringstaken op, ondersteund door innovatieve softwareoplossingen voor engineering en configuratie.

 

Complete portfolio van elektrische aandrijvingen

Als automatiseringspartner biedt Festo de ideale portfolio voor een complete elektrische aandrijvingsoplossing voor uw machine, waarmee mechanische beweging en monitoring, gedecentraliseerde besturing van afzonderlijke procesmodules en communicatie met andere besturingspartners mogelijk is. Met innovatieve hardware- en softwareoplossingen, op de toekomst gerichte engineeringoplossingen en open automatiseringsarchitectuur met verbindingsmogelijkheden op alle niveaus bent u klaar voor Industry 4.0.

Optimised Motion Series

OMS

Het complete pakket voor een eenvoudige positionering en beweging

Snel en eenvoudig te configureren en in bedrijf te stellen – de perfecte combinatie van lineaire en roterende bewegingen.

  • Elektrische cilinder EPCO voor een eenvoudige en snelle positionering
  • As met tandriem ELGR voor kostenefficiënte automatisering van eenvoudige bewegingen
  • Rotoraandrijving ERMO voor flexibele draai bewegingen
  • Motor controller CMMO-ST met geïntegreerde web browser

Meer informatie over de Optimised Motion Series

Elektromechanische assen

Elektromechanische assen

Portaalassen en elektrische cilinders voor elke toepassing

Elektrische cilinder ESBF: nauwkeurige, snelle en krachtige positionering

Elektrische as ELGA: krachtige en dynamische beweging - nu ook beschermd

Elektrische as EGC: dynamisch en snel, zelfs onder zware belasting

Automatiseringsplatform CPX

CPX

Voor schaalbare besturing en installatieconcepten

De CPX levert een ongecompliceerde manier voor het aansluiten van pneumatische en elektronische besturingsketens op volledig geautomatiseerde oplossingen

  • Front-end besturing en bewegingsbesturing
  • Decentrale en gekoppelde informatiesystemen, met ingebedde CODESYS-besturing
  • Universele communicatie via veldbus/Ethernet
  • Modulaire en flexibele externe I/O met IP65
  • Industry 4.0 dankzij OPC UA en CODESYS besturing V3

Meer over de installatie- en besturingsconcepten 

Bijzonder dynamische handlingsystemen

Bijzonder dynamische handlingsystemen

Zeer snelle handlingsystemen en Cartesische robots voor vrije verplaatsing in drie dimensies

Uiterst nauwkeurig en uitstekende dynamische respons

  • Lijnportaal EXCT: Cartesisch pick & place handlingsysteem met meer dan 90 picks/min
  • Oppervlakportaal EXCH: compacte en bijzonder platte Cartesische handling unit met robotfunctie, tot 100 picks/min
  • Parallel kinematisch systeem EXPT: delta kinematisch systeem met robotfunctie voor vrije verplaatsing in drie dimensies en maximaal 150 picks/min

Bijzonder dynamische handlingsystemen

Standaard handlingsystemen

HGO

Volledig afgewerkt en klaar voor installatie

Gebruik de Online handling-handleiding om binnen 20 minuten een modulair systeem te configureren: inclusief energieketen, aansluitingen en aandrijvingspakket

  • Pick & place
  • Lijnportaal
  • Oppervlakportaal
  • Ruimteportaal

Meer over standaard handlingsystemen

Multi-Carrier-System – MCS®

MCS

Snelle aanpassing aan verschillende afmetingen en producten, tot een partijgrootte van 1

  • Flexibel te installeren en te gebruiken
  • Gemakkelijk te integreren in bestaande logistiek dankzij invoer en uitvoer van dragers zonder overdrachtspunten.
  • Versnelling, snelheid, groeperen en synchrone beweging kunnen vrij gedefinieerd worden

Meer over het Multi-Carrier-System MCS

Oppervlakportaal EXCM

EXCM

Maximale flexibiliteit in zelfs de allerkleinste ruimtes is alleen mogelijk als lichaam en geest perfect synchroon bewegen.

Maximale functionaliteit in de orde van grootte van millimeters:

  • Parallelle kinematica voor kleinere bewegende massa's
  • Vooraf ingestelde aandrijvingen en besturingen voor eenvoudige inbedrijfstelling
  • Leverbaar in 2 maten

Meer informatie over het oppervlakportaal EXCM

Elektromechanische aandrijvingen in de catalogus

Elektromechanische aandrijvingen op het ondersteuningsportaal