Elektrische cilinder ESBF

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor

 

Hier klikken om productvarianten te zien

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor

Vrij positioneren: snel, nauwkeurig en krachtig.

Voerkrachten tot 17 kN

  • 6 maten: van 32 tot 100
  • Gladde oppervlakken: gestroomlijnd uiterlijk
  • Niet-roterende zuigerstang met glijlagergeleiding
  • Geleidingseenheid met recirculerende kogellagergeleiding met hoge belastingcapaciteit voor absorberende zijwaartse krachten of verhoogde bescherming tegen torsie
  • Optioneel: IP65, sterke corrosiebescherming of met FDA-goedgekeurd smeervet voor gebruik in de voedingsindustrie
reddot award 2015 winner
 

Een perfecte combinatie:

SME/SMT-8 Nabijheidssensor SME/SMT-8 voor homen of positiedetectie