Roterende aandrijving ERMO

Rotary drive ERMO in size 25Rotary drive ERMO in size 16Backlash-free ball bearing for robust and precise positioningRotary drive ERMO-16 with inductive proximity sensor SIEN-M8

 

Klik hier voor meer productafbeeldingen

Rotary drive ERMO in size 25Rotary drive ERMO in size 16Backlash-free ball bearing for robust and precise positioningRotary drive ERMO-16 with inductive proximity sensor SIEN-M8

Roterende module en motor als volledige eenheid

Compacte en krachtige rotatie en zwenking zonder beperkingen

Robuust en nauwkeurig dankzij spelingvrije kogellager

  • Roterende aandrijving in 4 maten voor torsie tot maximaal 5 Nm
  • Holle schacht voor energieterugkoppeling voor hulpstukken
  • Optionele nabijheidssensor voor doelzoeken of positiedetectie
  • Optionele houdrem
  • Levensduur van 5 miljoen cycli

Serie toepassingen:

  • Complete oplossing voor het roteren en uitrichten van onderdelen en werkstukken
  • Geschikt voor zwenktaken onder zware belasting
  • Kan gebruikt worden voor eenvoudige indexeertafeltoepassingen, zoals op handmatige werkstations

Meer informatie vindt u hier:

Roterende aandrijving ERMO in het Optimised Motion Series-systeem

Productinformatie over de roterende aandrijving ERMO

Roterende aandrijving ERMO in de catalogus

 

Roterende aandrijving ERMO voor zwenken en positioneren van werkstukken in een pick & place-oplossing

  • Montage zonder adapter direct op elektrische cilinder EPCO met externe geleidingseenheid
  • Laag gewicht van de zwenkoplossing voor hogere dynamische respons of lagere belasting op de cilinder
  • Minder vereiste installatieruimte voor kleinere verwerkingssystemen