Motoren en besturingen – aandrijfsystemen

Servomotor Controller CMMP-AS-M3

Servomotoren en servomotorbesturingen: servoaandrijfsystemen

Servomotoren Servomotorcontroller

De servomotorbesturing CMMP-AS is ontwikkeld voor dynamische verplaatsingen en veeleisende toepassingen in de machine- en fabrieksbouw. Als bijzonder functioneel servobesturingssysteem is het geschikt voor vrijwel alle aandrijftoepassingen. Het zorgt voor het eenvoudig en flexibel aanpassen van modulaire machineconcepten tot gebruikersspecifieke toepassingen.

 

 

 

Servomotorbesturingen (servoaandrijfsysteem) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO als basisvariant met standaardfuncties
  • CMMP-AS-M3 met uitbreidingsmogelijkheden, bv. voor EtherCAT-aansluiting of een beveiligingsmodule
  • Automatische motorrem
  • Snelheid- en positiebesturing, vermogen- en torsiebesturing
  • Schokvrije positionering
  • Oneindig variabele positionering in gesloten-lusbedrijf
  • Vluchtmeting en elektronische nokkenschijf
  • Flexibele softwarematige eindafslag

Softwaretools van Festo, voor een geïntegreerd concept, vanaf de indrijfstelling en via het programmeren tot het instellen van parameters, inclusief uniforme en eenvoudige handling:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • Uniform FHPP gegevensprofiel
  • Eenvoudige overdracht van parameters en firmware met een SD-kaart

Geïntegreerde veiligheidsfuncties:

  • Veilige stop met herstartblokkering
  • Veilige koppeluitschakeling (Safe Torque Off - STO) tot categorie 4, PLe

Compatibel met servomotor EMMS-AS, EMME-AS

  • Permanent geactiveerde, borstelloze servomotor
  • 8 torsie-instellingen
  • Singleturn encoder (standaard) of multiturn encoder (optie)

 

Servomotorbesturing CMMP-AS in de catalogus

Servomotorbesturing EMMS-AS in de catalogus

Servomotorbesturing EMME-AS in de catalogus

Stappenmotoren en stappenmotorbesturingen

Schrittmotoren Schrittmotorcontroller

De twee motorbesturingen CMMO-ST en CMMS-ST zijn beide gesloten-lus servoaandrijfsystemen voor stappenmotoren. Als een volledig uitgerust gesloten-lus servosysteem maken ze gebruik van de best mogelijke motorkarakteristiekcurve, voor de grootst mogelijke operatieve veiligheid en de allersnelste dynamische respons. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als een betaalbaar open-lussysteem met stappenmotoren zonder encoder. De CMMO-ST biedt eenvoudige systeemconfiguratie en diagnosemogelijkheden met een geïntegreerde webbrowser.

 

Stappenmotorbesturing CMMO-ST

  • I/O interface (7 vrij definieerbare posities via direct toegewezen I/O's)
  • Versnelling met schokbeperking
  • Controle van vrij gedefinieerde posities en torsie-instellingen
  • Controle van verschillende procesvariabelen zoals torsie, snelheid, positie en tijd
  • Positioneringsmodus met optionele torsiebeperking
  • Krachtmodus met optionele slagbeperking
  • Snelheidsmodus met slag- en krachtbeperking

Stappenmotorbesturing CMMS-ST

  • Automatische motorrem
  • Externe remweerstand (optie)
  • Schokvrije positionering
  • Oneindig variabele positionering
  • Digitale in- en uitgangen beschermd tegen kortsluiting, overbelasting en omgekeerde polariteit
  • Stappenresolutie: volledige stappen tot 4000 stappen per omwenteling

Softwaretools van Festo, voor een geïntegreerd concept, vanaf de indrijfstelling en via het programmeren tot het instellen van parameters, inclusief uniforme en eenvoudige handling:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • Uniform FHPP gegevensprofiel

Geïntegreerde veiligheidsfuncties:

  • Veilige koppeluitschakeling (Safe Torque Off - STO) met categorie 3, PLd

Compatibel met stappenmotor EMMS-ST

  • Tweefase hybridetechnologie voor een lang onderhoudsinterval en probleemloos gebruik
  • Optionele encoder voor gesloten-lusfunctie
  • Varianten met optionele motorrem

Beschermingsgraad:

  • Motorbehuizing een stekkeraansluiting volgens IP65
  • Motoraslager volgens IP54

 

Stappenmotorbesturing CMMO-ST in de catalogus

Stappenmotorbesturing CMMS-ST in de catalogus

Stappenmotor EMMS-ST in de catalogus

Geïntegreerde aandrijving EMCA

Integrierter Antrieb EMCA

De geïntegreerde aandrijving EMCA is een complete oplossing voor positioneringsaandrijvingen of voor formaatveranderingen. Dankzij de optioneel verkrijgbare beschermingsklasse IP65 kan deze direct in het systeem geïnstalleerd worden.

 

 

 

 

   

Positiedetectie met absolute encoder:

  • Standaard: singleturn
  • Optie: multiturn

Geïntegreerde veiligheidsfuncties:

  • Veilige koppeluitschakeling (Safe Torque Off - STO) met categorie 3, PLd/SIL2
  • Houdrem inclusief besturing

 

Klik hier om meer te weten te komen over de aandrijving EMCA

Buslogos