DSM/DSM-B-zwaaimodule

Zwaaimodule DSM-B: bouwgrootte 63

Degelijke en voordelige zwaaimodule voor vrij instelbare hoeken tot 270°

Voordelen voor u:

  • Krachtig: nieuwe kamerafdichting en nieuwe zwaaivleugel voor optimale synchroniciteit van 1,5 tot 10 bar
  • Demping met vaste stop voor meer nauwkeurigheid bij herhalingen en groot traagheidsmoment
  • Dempingsoptie: flexibele of hydraulische demping
  • Makkelijk te onderhouden: nauwkeurig instelbare zwaaihoek, compatibel met DSM-A-serie
  • Betrouwbaar: veilige montage met getande dempingsplaat
  • Voordelig: compacte, voordelige detectie  

 

Productanimatie DSM

Beknopte productinformatie DSM-B

Catalogusinformatie DSM-B

DSM-zwaaimodules in de catalogus
DSM_T

DSM-T: Zwaaimodule met dubbele zwaaivleugel

Koppels tot 80 Nm
DSM_HD

DSM-...-HD: Zwaaimodule met zwaaivleugel

Spelingsvrije voorbelaste lagerelementen:

  • hoge belastingskoppels
  • Zeer nauwkeurig lopend lager