Kwartslagaandrijving DPFD

Eenvoudig en compact ontworpen instelbare kwartslagaandrijving

  • Enkel- of dubbelwerkend
  • Geoptimaliseerd veerpatroonontwerp voor efficiëntere enkelwerkende toepassingen in stappen van 0,5 bar
  • Aan beide zijden instelbare eindpositie voor meer flexibiliteit bij inbedrijfstelling
  • Geschikt voor hoge en lage temperaturen: -50 ... +150°C
  • Montageplaat voor stuurventiel in uitvoeringen voor EU (G) en US (NPT)

Zware uitvoering: DFPD-HD als jukaandrijving met een koppel tot 32.000 Nm

  • Uiterst modulair voor een breed scala van toepassingen: dubbelwerkend, enkelwerkend, met tijdelijke handmatige mechanische of hydraulische opheffing
  • Bouwgroottes: 9.000, 18.000, 32.000
  • SIL3-gecertificeerd
  • Lange levensduur
  • Aansluitingen op VDI/VDE 3845 NAMUR en ISO 5211

Productinformatie DFPF-HD-kwartslagaandrijving

 

Toepassing:

Geschikt voor de meeste toepassingen in de procesindustrie - voor automatische vlinderafsluiters, kogelafsluiters en luchtkleppen in de chemische, dranken- en farmaceutische industrie en in de waterzuivering

 

Meer productinformatie over DFPD

DFPD-kwartslagaandrijving in de catalogus