Festo Expotainer
Den mobile utstillingen kommer til deg

Festo Expotainer

Få ny inspirasjon og kunnskap om fabrikk- og prosesautomasjon

Arbeider du med konstruksjon, innkjøp eller vedlikehold hos en maskinbygger eller i en produksjonsvirksomhet? Besøk vår Expotainer for å få inspirasjon til en mer effektiv produksjon og større konkurranseevne.

Få mer kunnskap om automasjon, digitalisering og Industri 4.0
I den store utstillingen kan du oppleve våre siste nye elektriske og pneumatiske teknologier og systemer i praktisk anvendelseseksempler. Vi vil vise deg både enkle og prisgunstige produkter samt avanserte Industri 4.0 løsninger.

På storskjermen gir vi deg et overblikk over digitale produkter og tjenester som Festo App World og Festo Cloud, samt tidsbesparende software-verktøy som gjør alle faser i ditt automasjonsprosjekt enklere, fra engineering til vedlikehold.

Du vil også møte ansvarlig salgsingeniør for deres firma, som er klar for å dele sine erfaringer innen automasjon og bransjespesifikke applikasjoner med deg.


Rask og enkel oppdatering av medarbeidere
Da vi kommer til deres bedrift vil vi oppdatere deres medarbeidere innen de nyeste elektriske og pneumatiske teknologier for fabrikk- og prosessautomasjon.

Den mobile utstillingen er fullstendig selvforsynt med strøm og trykkluft og kjører i hele Skandinavia. På sin ”tour” rundt i Norge stopper vi gjerne ved din bedrift. Helt kostnadsfritt og uforpliktende.


Data og informasjon om bilen 

  • Totalvekt: 26 tonn
  • Totallengde: 12 meter
  • Bredde: 2,5 m i transporttilstand, 4,5 m som utstilling
  • Høyde: 4 m
  • Parkering: plant og vannrett, og underlaget skal være fast (betong, asfalt eller lignende). Ikke mer enn 2° helning
  • Oppbygnings-/nedriggingstid: ca. 20 minutter


Highlights:

Elektrisk Automasjon

Elektrisk Automation

Mekanisk, elektrisk og intelligent tilkobling

Les mer her

Digital pneumatikk

Festo Motion Terminal

Verdens første app-styrte automasjonsplattform

Les mer her

Prosessautomasjon

Procesautomation

Prosessventiler, kuleventiler og vriaktuatorer til prosessindustrien

Les mer her

Software-værktøy

Engineering

Tidsbesparende digitale verktøy fra engineering til vedlikehold

Les mer her

Kontakt og booking av besøk


Kaja Hov

45 45 53 08