Moduł wahadłowy DSM/DSM-B

Moduł wahadłowy DSM-B: Wielkość 63

Wytrzymały i ekonomiczny moduł wahadłowy z możliwością dowolnej regulacji kąta do 270°

Korzyści:

  • Duża wydajność: nowe uszczelnienie komory i nowy tłok łopatkowy zapewniają doskonałą synchronizację w zakresie 1,5–10 bar
  • Amortyzowanie przy użyciu stałego zderzaka w celu zapewnienia większej dokładności powtarzalności i wysokiego masowego momentu bezwładności
  • Opcja amortyzacji: amortyzacja elastyczna lub hydrauliczna
  • Łatwy serwis: precyzyjnie regulowany kąt obrotu, kompatybilność z serią DSM-A
  • Niezawodność: bezpieczne mocowanie przy użyciu zębatego mocowania amortyzującego
  • Ekonomiczność rozwiązania: kompaktowe i niedrogie wykrywanie

 

Animacja produktu - DSM

DSM-B — krótkie informacje o produkcie

Informacje katalogowe na temat modułu DSM-B

Moduły wahadłowe DSM w katalogu