FluidDraw ułatwia planowanie kompletnych systemów oraz łączenie poszczególnych elementów. Użytkownik uzyskuje dostęp do katalogu Festo i do własnych, zaimportowanych baz danych, mogąc korzystać w ten sposób z funkcji oceny i gotowych rysunków montażowych. Oprogramowanie jest częścią pakietu narzędzi inżynierskich Festo, które zapewniają użytkownikom bezproblemową obsługę przy użyciu dokumentacji elektronicznej wszystkich etapów, od planowania po dostawę i uruchomienie.
Teraz jeszcze lepszy: FluidDraw to szybkie i proste tworzenie ustandaryzowanej dokumentacji Twoich maszyn lub systemów. Dzięki nowej wersji programu FluidDraw 6 możesz niezawodnie i szybciej projektować schematy układów pneumatycznych i elektrycznych. Oprócz nowych funkcji i zmienionego interfejsu elastyczne modele licencji ułatwiają wybór odpowiedniej licencji do potrzeb użytkownika.
FluidDraw P6 – nowości:
- Symbole elektryczne silników i sterowników Festo
- Nowy, wbudowany edytor rysunków
- Szablony projektów - użyj istniejących ustawień projektu w nowych projektach
- Elastyczne listy znacznie zwiększają zakres weryfikacji projektu. Wstępnie zdefiniowane opcje weryfikacji, np. spis treści z odnośnikami i nowymi wykazami części
- Funkcje rysowania i wymiarowania - inteligentne wymiarowanie i wbudowane funkcje rysowania symboli użytkownika ze wszystkimi niezbędnymi podstawowymi funkcjami rysowania
- Opcje prostego rozszerzania dla symboli i bibliotek zdefiniowanych przez użytkownika. Możliwość integracji baz danych produktów użytkownika za pomocą funkcjonalnych interfejsów importu/eksportu. Możliwość użycia tabel konwersji tekstu zdefiniowanych przez użytkownika w przypadku projektów wielojęzycznych.
Podstawowe funkcje w skrócie
- Biblioteka symboli pneumatycznych
- Biblioteka symboli elektrycznych
- Katalog offline produktów Festo
- Rozbudowane funkcje rysowania
- Elastyczna weryfikacja, np. wykazy części, schematy kabli itp.
- Rozbudowane/wielojęzyczne projekty
- Własne bazy danych produktów
- Funkcje zmiany wielkości
- Automatyczna identyfikacja osprzętu