Unikalny, nagrodzony Portal-H

Duża powierzchnia robocza, duża prędkość, łagodny transport

Podczas produkcji ogniw słonecznych delikatne płytki trzeba szybko i precyzyjnie przenosić i transportować. Szybki portal H stanowi idealne rozwiązanie do handlingu płytek do ogniw słonecznych.

Szybki portal H jest przeznaczony do handlingu ogniw słonecznych i płytek. Pokrywa zasięgiem prostokątny obszar roboczy z maksymalnie 4 stopniami swobody. Chwytak Bernoulliego jest idealny do ostrożnego, niemal bezstykowego transportu delikatnych płytek.

Szybka jednostka manipulatora działająca w układzie kartezjańskim z funkcją robota

Optymalna dynamika pracy z prędkością do 100 operacji chwytania na minutę

Kompaktowy i płaski: wyjątkowy stosunek przestrzeni zabudowy do powierzchni roboczej

  • Niski poziom drgań: zmniejszone wymagania dla ramy
  • Można go rozbudować o oś Z i podnoszący moduł obrotowy dla zastosowań 3D
  • Kompletny system gotowy do zainstalowania, w pełni zmontowany i okablowany
  • Opcja: system sterownika CMCA (montaż w szafce sterowniczej lub na płycie montażowej)

 

Skonfiguruj teraz za pomocą Handling Guide Online

 

Dane techniczne

Wielkość EXCH-40 EXCH-60
Skok X [mm]

500, 750, 1 000, 1 500

200 ... 2 000

750, 1 000, 1 500, 2 000

200 ... 2 500

Skok Y [mm]

400, 500, 750, 1 000

200 ... 1 000

500, 750, 1 000, 1 250, 1 500

500 ... 1 500

Obciążenie nominalne dla maks. dynamiki pracy [kg] 4 6
Pozycja montażu Pozioma lub pionowa‏
Dokładność powtarzalności [mm] ±0,1

Maks. prędkość [m/s]

Poziomo

W pionie

 

5

4

 

5

3

Maks. przyśpieszenie [m/s]

Poziomo

W pionie

 

50

30

 

50

30