Integracja funkcji magistrali Fieldbus/sieci Ethernet

Festo zawsze zapewnia odpowiednie połączenia oferując wyspy zaworowe, systemy sterowania, sterowniki i wiele innych

Oferta wysp zaworowych i peryferyjnego osprzętu elektrycznego Festo umożliwia realizację każdej wybranej przez Ciebie koncepcji komunikacji oraz rodzaju magistrali i zaadoptowania ich do realizacji każdego zadania.

Nasze wyspy zaworowe współpracują ze wszystkimi protokołami fieldbus, a także zapewniają wszechstronną diagnostykę i funkcje zarządzania energią. Przykładowo, CPX będąc w pełni elastyczną platformą automatyzacji zapewnia integrację elementów elektrycznych i pneumatycznych, sterowania ruchem oraz elementów sieciowych.

Ponad 20 protokołów magistrali fieldbus i Ethernet oraz ponad 20 lat doświadczenia sprawiają, że Festo to światowy lider w zakresie inteligentnej pneumatyki.

Wyspy zaworowe – atut Twojej automatyzacji

Sercos i Powerlink

Sercos i Powerlink

Kontrola ruchu w czasie rzeczywistym, zdalne We/Wy z pneumatyką i inne - jedna magistrala

Więcej informacji o Sercos oraz Powerlink

Profinet, Profibus, Profisafe

Partner firmy Festo w zakresie magistral komunikacyjnych Fieldbus — Profibus Profinet Profisafe

Wszechstronność:

Otwarty protokół Ethernet o szerokich możliwościach dystrybucyjnych.

Więcej informacji

na temat protokołu Profibus, Profinet i Profisafe

CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP

Partner firmy Festo w zakresie magistral komunikacyjnych Fieldbus — Canopen Ethercat Modbus

Wysoka prędkość i klasyczna konstrukcja:

Protokół EtherCAT z naciskiem na komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiający wszechstronną komunikację z protokołem CANopen oraz zastosowanie prostego, strukturalnego modelu danych Modbus-TCP.

Więcej informacji

na temat protokołów EtherCAT, CANopen i Modbus


Wydajna komunikacja typu punkt-punkt

Łącze IO-Link

Nowy system połączeń między czujnikami i siłownikami na poziomie obiektowym

Więcej informacji o łączu IO-Link

EtherNet/IP, DeviceNet

Partner firmy Festo w zakresie magistral komunikacyjnych Fieldbus — EtherNet-IP oraz DeviceNet

Uniwersalny:

Pierwszy otwarty system magistralowy całkowicie zgodny ze standardem Ethernet i technologią TCP/IP.

Więcej informacji na temat protokołów Ethernet/IP i DeviceNet


Fieldbus dla zintegrowanej automatyzacji, szczególnie w Azji

CC-Link

CC-Link jest skrótem od „Control and Communications Link" czyli otwartej sieci przemysłowej o globalnym znaczeniu, szczególnie ważnej w Azji.

Więcej informacji o CC-Link


Interfejs AS

Partner Festo w zakresie magistral komunikacyjnych fieldbus — interfejs AS

Prosty:

Na poziomie siłownika/czujnika interfejs AS jest „elementem podającym” oraz idealnym uzupełnieniem systemów Fieldbus/Ethernet. Dane oraz zasilanie są podawane przy użyciu jednego kabla.

Więcej informacji o interfejsie AS

VARAN

Varan Fieldbus

Ethernet w czasie rzeczywistym dla automatyzacji przemysłowej.

Więcej informacji na temat technologii VARAN

Nowość: Narzędzie Festo Maintenance Tool do CPX z funkcją eksportu Siemens

Wybierz konfiguracje CPX wyspy zaworowej ze strony Festo i zaimportuj do konfiguracji sprzętowej

 

Pobierz narzędzie Festo Maintenance Tool

 

Nowość w ofercie — moduły sterowników CPX dla systemu SIMATIC PCS 7

Moduły sterowników CPX dla PCS7

Bezproblemowa integracja wysp zaworowych i terminali elektrycznych z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS7 — uproszczona diagnostyka

Moduły sterowników do pobrania