Napęd wysięgnikowy EGSL

Wydajne pozycjonowanie dla skoków do 300 mm dla zastosowań pionowych i dla funkcji krótkiego skoku przy zmiennych wartościach pozycjonowania

ESGL – dla precyzyjnego przemieszczenia, podawania i wsuwania, nawet przy wysokich obciążeniach mechanicznych

Liniowość i równoległość w zakresie 1/100mm

Korzyści:

  • Swobodne pozycjonowanie z dokładnością powtarzalności ≤ ±0,015 mm
  • Wysoki zakres obciążeń ślizgowych, idealny dla zastosowań w pionie, takich jak wciskanie lub łączenie
  • Niezawodność: całkowicie zamknięty system ze śrubą pociągową zabezpiecza przed dostaniem się do wewnątrz małych części.
  • Elastyczność: silnik można podłączyć w osi lub równolegle do napędu, w takim wypadku obrócony o 4 x 90°
  • Stosowne programy narzędziowe dostępne są w pakiecie oprogramowania FCT Festo.


Zastosowania
Zastosowania jako oś Z w portalach liniowych i portalach trójwymiarowych dla zadań pick & place oraz w układach montażowych

Dane techniczne

Wielkość

35 45 55 75

Skok śruby [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
Skok roboczy [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Wartość obciążenia użytecznego, w poziomie [kg]


2 6 10 14
Wartość obciążenia użytecznego, w pionie [kg] 1 3 5 7
Maks. siła podawania Fx [N]
75 150 300 450
Maks. prędkość [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Maks. przyspieszenie [m/s2] 25
Dokładność powtarzalności [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer