Kompaktowy zawór VUVG

Solenoid valve from the compact range VUVG-...-S

Elektrozawór polecany do zastosowań z dużymi prędkościami wymagających również wysokich wartości przepływu

Jako indywidualny zawór lub blok zaworowy do montażu na szynie albo płycie

Kompaktowy asortyment obejmuje zawory i wyspy zaworowe do zastosowań, w których istotna jest przestrzeń zabudowy, waga, przepływ i względy montażowe.

 

Ten asortyment spełnia prawie 80% wymagań użytkowników dzięki wysokiej elastyczności jaką daje system modułowy.

Nowy kompaktowy zawór z kluczowymi cechami: VUVG-...-S

Podstawowy program produkcyjny Festo  Na całym świecie:
zawsze dostępne w magazynie
Szybkość: 
gotowe do wysłania z zakładu produkcyjnego Festo
w ciągu 24 godzin
Jakość:
jakość Festo w atrakcyjnej cenie
         

Najważniejsze cechy kompaktowego zaworu

Kompaktowe, o wysokim przepływie i ekonomiczne

  • Rozwiązanie odpowiednie w przypadku montażu małych części oraz elementów elektronicznych, a także w przemyśle spożywczym i w operacjach pakowania
  • Dostępne są zawory uruchamiane elektrycznie lub pneumatycznie
  • Możliwość rozbudowy do wyspy zaworowej z indywidualnym złączem