Zintegrowane czujniki i funkcje bezpieczeństwa

Większe bezpieczeństwo ludzi i urządzeń:

Zespoły przygotowania powietrza MS6/MS9 ze zintegrowanymi czujnikami i funkcjami bezpieczeństwa

  • Diagnostyka
  • Konserwacja prewencyjna
  • Ciśnienie, przepływ i ciśnienie różnicowe mogą być zdalnie monitorowane
  • Wyłączenie awaryjne
  • Bezpieczne odpowietrzanie (funkcja bezpieczeństwa) układów do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e, certyfikat zgodny z DIN EN ISO 13849-1
  • Zintegrowana funkcja wolnego startu

Korzyści:

  • Krótszy czas przestojów
  • Możliwe zaplanowanie okresów serwisowych
  • Zminimalizowany pobór energii
  • Pomiar zużycia pozwala kontrolować koszty
  • Proste monitorowanie parametrów procesu

Czujniki mogą zostać zintegrowane z produktami serii MS

Na przykład:

SFAM-62

Czujniki przepływu SFAM-62 oraz MS6

Możliwość integracji z serią MS bez dodatkowej instalacji

  • Punkt startowy przy 1%
  • Zakres pomiarowy do 15 000 l/min dla bezwzględnych parametrów przepływu z wartościami progowymi
  • Wygodne regulacja punktu przełączenia dzięki wyświetlaczowi

Zintegrowane czujniki MS..-SV-... z funkcjami wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia dla każdego poziomu wydajności

Na przykład:

MS6-SV

Zawór wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia MS6-SV-E

Szybkie odpowietrzanie w przypadku wystąpienia awarii w obszarach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa

  • Redundantny system funkcji „bezpieczne odpowietrzenie"
  • Integracja funkcji: Wbudowana funkcja załączania/wyłączania, funkcja wolnego startu, wykrywanie stanu przełączania i funkcja diagnostyczna.
  • Dostępne także z bezpośrednim przyłączem interfejsu AS

Zawory bezpieczeństwa z funkcją szybkiego odpowietrzenia i wolnego startu

Zawory bezpieczeństwa

 

MS6-SV-E – unikalne i gotowe do natychmiastowego użycia
MS6-SV-D – najlepszy współczynnik cena/możliwości
MS6-SV-C lub MS9-SV-C – dobre, niedrogie, o wysokiej wydajności
VOFA – niezawodny zawór o gwarantowanej maksymalnej obciążalności

Artykuł dotyczący powyższych zaworów bezpieczeństwa

Zapytania techniczne dotyczące zaworów bezpieczeństwa:

Ireneusz Gwizdkowski

Product Manager