System sterowania CMCA

Kompletny system składający się ze sterownika do robotów, pozycjonera silnika oraz sterownika bezpieczeństwa - po prostu Festo plug and work
Perfekcyjne dopasowanie do systemów manipulacyjnych Festo
- Jednostka przetestowana i gotowa do zainstalowania w szafce sterującej lub na płycie montażowej
- Standardowe rozwiązanie w przystępnej cenie, zawierające wstępnie zaprogramowane projekty podstawowe
- Bezpieczna praca dzięki wbudowanemu systemowi bezpieczeństwa „bezpieczne zatrzymanie" w trybie automatycznym z PL d
Informacje o produkcie - system sterowania CMCA
Szafka sterownicze w systemach handlingu
System sterowania CMCA w katalogu
Dane techniczne | |
---|---|
Liczba sterowanych napędów | Maks. 4 |
Sterownik |
|
Wymiary [mm] | Szafka sterująca HxWxD: 800x1000x412 (łącznie z elementami sterowania) Płyta montażowa HxWxD: 548x962x300 |
Stopień ochrony | Szafka sterująca: IP54 Płyta montażowa: IP20 |