Łącze IO-Link

IO-Link

Komunikacja punkt-punkt na poziomie obiektowym

IO-Link jest znormalizowaną technologią We/Wy (IEC 61131-9) zapewniającą komunikację zarówno z czujnikami jak i elementami wykonawczymi. Takie wydajna komunikacja typu punkt-punkt wykorzystuje powszechnie stosowane trójżyłowe okablowanie do podłączenia czujników i elementów wykonawczych. Dlatego IO-Link nie jest magistralą Fieldbus, ale formą rozwojową istniejącej, sprawdzonej techniki przyłączeniowej dla czujników i elementów wykonawczych.

Wyspy zaworowe z Festo są urządzeniami z portem klasy B z galwanicznie odseparowanym zasilaniem elektroniki i zaworów. Komunikacja opiera się na protokole IO-Link 1,1 z możliwością wykorzystania wszystkich trzech trybów COM oraz wejść i wyjść procesowych do 8 bajtów. Pozostałe urządzenia IO-Link z Festo posiadają port typu A oraz protokół V1.1.

Zakres produktów IO-Link

Przejdź do oficjalnej strony internetowej IO-Link

Produkty dla IO-Link w katalogu online

Aktualne sterowniki oprogramowania dla IO-Link

IO-Link korzysta z produktów Festo

Łatwiejsza instalacja, szybsze uruchomienie

Standardowy kabel (M8/M12) oraz IO-Link zastąpiły wielożyłowe kable przyłączeniowe do wysp zaworowych, linii analogowych lub specjalnych połączeń. Co to ​​oznacza dla Ciebie?

  • Niższe koszty materiałów, dzięki wykorzystaniu niedrogich standardowych kabli
  • Niskie koszty instalacji i połączeń inteligentnych czujników, proporcjonalnych regulatorów ciśnienia i wysp zaworowych z opcjami diagnostycznymi
  • Mniejsza ilość poziomów sygnału podatnego na zakłócenia, proste komunikaty diagnostyczne
  • Prosta parametryzacja i zapis złożonych danych z czujników w module nadrzędnym IO-Link, np. czujników położenia, czujników ciśnienia i przepływu
  • Kompaktowy sterownik CECC z do 4 portami modułu nadrzędnego IO-Link
  • Większa elastyczność instalacji, np. prowadnica kabli odpowiednia do trudnych warunków pracy z wykorzystaniem kabli przyłączeniowych Festo NEBU seria