Zakres naszych usług - Twoja wygoda
Wiemy jakie są oczekiwania branży i rozumiemy Twoje potrzeby. Wiemy też, że wszystko musi być proste, od doboru przez konfigurację i obsługę, po serwis posprzedażny. Tworzymy rozwiązania tak proste, pod każdym względem, jak to możliwe zapewniając Ci nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również czasu. Czasu, który możesz w pełni wykorzystać na Twoją podstawową działalność i poświęcić go klientom.
Prostota w automatyzacji

Wszystko z jednego źródła
Pneumatyka i elektryka: jesteśmy Twoim partnerem w zakresie obu technik – od urządzeń po oprogramowanie. Co to oznacza dla Ciebie:
- Mniejsza złożoność
- Mniej czasu potrzebnego na zakup
- Niższe koszty zamówień
- Jeden dostawca i punkt kontaktowy przy realizacji zamówień
Nic łatwiejszego.

Proste produkty
Maksymalna funkcjonalność i najwyższa możliwa prostota to podstawowe wymagania stawiane wszystkim naszym produktom, m.in:
- Siłownik znormalizowany DSBC: samonastawna amortyzacja PPS pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze
- System instalacyjny CTEL: łatwość instalacji i przyjazność dla użytkownika
- Rozwiązania z napędem elektrycznym EPCO z naszej serii Optimised Motion Series: można parametryzować w prosty sposób dzięki wykorzystaniu danych w chmurze.

Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Nasze rozwiązania gotowe do zainstalowania przyspieszają procesy, od projektowania do uruchomienia.
Zapytaj naszych ekspertów: oszczędności do 50% są możliwe, jeżeli będziemy mieli możliwość działania od samego początku, dostarczając w pełni zmontowane i przetestowane rozwiązanie.
Prostota dostępu do usług

Programy wspomagające
Nasze programy wspomagające ułatwiają Ci dobór produktów, wielkość, konstrukcję i zamawianie systemów.
Trzy kroki to wszystko co jest potrzebne.
- Wybierz produkt
- Zastosuj dane CAD w swoich planach
- Złóż zamówienie i gotowe!

portal systemu pomocy
W dowolnej chwili i z dowolnego miejsca:
na naszym portalu systemu pomocy znajdziesz wszystkie informacje na temat produktów.
- Dokumentacja użytkownika
- Podręczniki
- Dane techniczne
- Deklaracje zgodności
- Oprogramowanie
- Animacje i filmy o produktach
Nic prostszego. Ponad 2,4 miliona pobrań co miesiąc dobitnie pokazuje, że nasi klienci mają to samo zdanie!

Wygodny sklep on-line
Dostępny 24 godziny, dzięki czemu możesz korzystać z:
- Dostępu w dowolnej chwili do informacji na temat cen i terminów dostaw oraz śledzenia zamówienia
- Importu list materiałów, szybkiego dostępu do ulubionych elementów
- Bezpośredniego połączenia z systemami ERP
- Zapisywanie numerów części przez cały proces zamawiania
Zakup nigdy nie był prostszy - najlepszym tego dowodem jest ponad 450 000 zapytań o cenę, jakie otrzymujemy każdego miesiąca!