Technologia montażu przewlekanego THT

Chwytanie i umieszczanie specjalnych elementów

Twój cel: precyzyjne pozycjonowanie większych elementów

Nasze rozwiązanie: jednostka manipulatora z inteligentnymi systemami wizyjnymi dla zadań precyzyjnego pozycjonowania oraz rozwiązania do różnych zastosowań chwytania

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB jako portal trójwymiarowy

  • Obszerny asortyment osprzętu montażowego dla zestawów wieloosiowych
  • Wysoka wydajność pozwala na zastosowanie mniejszych napędów

 

Krótka informacja o produkcie - EGC

Napęd z paskiem zębatym ELGA-TB w katalogu

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

  • Opcjonalnie dostępny z cyfrowym układem pomiaru położenia bezwzględnego, jednoobrotowym (standard) lub wieloobrotowym (opcja)
  • Dodatkowa opcja hamulca funkcji „bezpieczne zatrzymanie" dla EN 954-1/Kat.3.

 

 Informacje o produkcie - automatyzacja elektryczna

Silnik serwo EMMS-AS w katalogu

    Chwytak równoległy DHPS

Chwytak równoległy z rowkiem T

  • Duża siła chwytania przy niewielkich wymiarach (6 ... 35 mm)
  • Maksymalna dokładność powtarzalności i opcja wbudowania czujników

 

 Więcej informacji na temat DHPS znajduje się w broszurze urządzenia głównego

Chwytak równoległy DHPS w katalogu

    Stuprocentowa kontrola jakości, niezawodne wyniki kontroli: Inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q z Festo

Niezawodne wyniki kontroli: inteligentna kompaktowa kamera SBOx-Q

Kontrola jakości:

  • Kontrola ustawienia małych elementów i wymiarów części toczonych
  • Do 256 programów kontroli, z których każdy ma 256 funkcji
  • Możliwość rejestracji danych
  • Opcjonalne: optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR)

 

Sterowanie:

  • Wykorzystanie sterownika głównego CANopen dzięki zintegrowanemu interfejsowi CODESYS PLC i CAN
  • Interfejs Ethernet do współdzielonej komunikacji – do poziomu zarządzania

 

 Więcej informacji na temat kompaktowego systemu wizyjnego SBOx-Q

Kompaktowe systemy wizyjne SBOx-Q w katalogu

 
    Przetwornik ciśnienia SPTE

Idealny do bardzo ograniczonej przestrzeni: kompaktowy przetwornik ciśnienia SPTE

  • Niewielki rozmiar, mały ciężar
  • Trzy możliwości mocowania, które umożliwiają szybką, prostą i ekonomiczną adaptację

 

Przetwornik ciśnienia SPTE w katalogu

    Separatory HPV

Separatory HPV

  • Zmniejszone wymagania materiałowe i obciążenie programowaniem dzięki zastosowaniu systemu separatora z kompletną jednostką sterującą
  • Precyzyjny i prosty montaż oraz możliwość łatwego wbudowania czujnika

 

 HPV — krótkie informacje o produkcie

Separator HPV w katalogu