Technologia montażu przewlekanego THT

Selektywne lutowanie elementów

Twój cel: precyzyjne przemieszczanie płytek drukowanych nad punktami lutowania

Nasze rozwiązanie: elektryczne systemy manipulacyjne dla dokładnego przesuwania, chwytania i pozycjonowania płytek drukowanych

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB jako portal trójwymiarowy

  • Obszerny asortyment osprzętu montażowego dla zestawów wieloosiowych
  • Wysoka wydajność pozwala na zastosowanie mniejszych napędów

 

Krótka informacja o produkcie - EGC

Napęd z paskiem zębatym ELGA-TB w katalogu

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

  • Opcjonalnie dostępny z cyfrowym układem pomiaru położenia bezwzględnego, jednoobrotowym (standard) lub wieloobrotowym (opcja)
  • Dodatkowa opcja hamulca funkcji „bezpieczne zatrzymanie" dla EN 954-1/Kat.3.

 

 Informacje o produkcie - automatyzacja elektryczna

Silnik serwo EMMS-AS w katalogu

    Napęd z paskiem zębatym ELGR

Dla wysokich obciążeń i z lepszymi metodami prowadzenia napęd z paskiem zębatym ELGR

  • Niezawodność dzięki zestawowi dla prostego i oszczędzającego miejsce sensorowania położenia końcowego
  • Wysokie prędkości do 3 m/s z dokładnością powtarzania rzędu 0,1 mm

 

 Krótka informacja produktowa o ELGR

Napęd z paskiem zębatym ELGR w katalogu

    Chwytaki promieniowe i kątowe DHRS/DHWS

Chwytak promieniowy DHRS i chwytak kątowy DHWS

  • Napęd tłoczyskowy dwustronnego działania
  • Maksymalna dokładność powtarzalności

 

 Więcej informacji na temat chwytaków znajduje się w broszurze urządzenia głównego

Chwytak promieniowy DHRS/chwytak kątowy DHWS — więcej informacji

Wyspa zaworowa CPX/MPA dla diagnostyki i monitorowania w przemyśle wodno-ściekowym

Zintegrowana diagnostyka i monitorowanie stanu na wyspie zaworowejCPX/MPA

  • Czas przestoju krótszy o 35% dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu
  • Większa wydajność dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu przy mniejszym nakładzie prac instalacyjnych

 

Informacje katalogowe o CPX/MPA

Więcej na temat integracji funkcji

Szeroki wybór wariantów: Kompaktowy standardowy siłownik ADN produkcji Festo

Mały i wydajny: Kompaktowy siłownik ADN

  • Odporny na wysoką i niską temperaturę
  • Wzmacniane tłoczysko w przypadku większych sił poprzecznych
  • Bardzo małe tarcie, przeznaczony dla niskich prędkości

Przegląd siłowników tłoczyskowych

ADN w katalogu