Montaż i elektronika

Elementy podające do chwytaka narzędzi

Twój cel: szybkie i niezawodne pozycjonowanie oraz podawanie elementów

Nasze rozwiązanie: pneumatyczne i elektryczne systemy manipulacyjne do pozycjonowania elementów i system kamer do monitorowania jakości

    Wyspa zaworowa MPA-L

Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

  • Modułowość dla szybkiej rozbudowy
  • Możliwość podłączenie wielu modułów sterowania, takich jak WE/WY, PLC lub sterowniki położenia.
  • Niedrogie przyłącze fieldbus dzięki węzłowi fieldbus CTEU
  • Dla koncepcji instalacji scentralizowanej

Wyspa zaworowa MPA-L w katalogu

    Napęd do dużych obciążeń EGC-HD

Elektryczny napęd do dużych obciążeń EGC-HD

  • Dokładne i szybkie prowadzenie dużych obciążeń
  • Doskonałe rozwiązanie dla procesów handlingu takich jak np. montaż czy mocowanie zatrzaskowe

Napęd do dużych obciążeń EGC-HD w katalogu

    Napęd beztłoczyskowy DGC z jednostką prowadzącą FENG

Napęd beztłoczyskowy DGC

  • Dłuższa żywotność i wysoka obciążalność przy zachowaniu doskonałej precyzji     
  • Niskie koszty eksploatacji — praktycznie bez wycieków

Napęd DGC w katalogu

    Jednostka pneumatyczna mini DGSL

Jednostka pneumatyczna mini DGSL

  • Metalowy zderzak z elastyczną amortyzacją pozwala uzyskać dokładność powtarzalności rzędu 0,01 mm.
  • 4-rzędowy koszyk łożyska kulkowego umożliwia osiągnięcie liniowości i równoległości w zakresie 0,01 mm

 

 DGSL — skrócone informacje o produkcie

Jednostka mini DGSL w katalogu

Wyspa zaworowa CPX/MPA dla diagnostyki i monitorowania w przemyśle wodno-ściekowym

Zintegrowana diagnostyka i monitorowanie stanu na wyspie zaworowejCPX/MPA

  • Czas przestoju krótszy o 35% dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu
  • Większa wydajność dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu przy mniejszym nakładzie prac instalacyjnych

 

Informacje katalogowe o CPX/MPA

Więcej na temat integracji funkcji

    Chwytak równoległy DHPS

Chwytak równoległy z rowkiem T

  • Duża siła chwytania przy niewielkich wymiarach (6 ... 35 mm)
  • Maksymalna dokładność powtarzalności i opcja wbudowania czujników

 

 Więcej informacji na temat DHPS znajduje się w broszurze urządzenia głównego

Chwytak równoległy DHPS w katalogu

    Stuprocentowa kontrola jakości, niezawodne wyniki kontroli: Inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q z Festo

Niezawodne wyniki kontroli: inteligentna kompaktowa kamera SBOx-Q

Kontrola jakości:

  • Kontrola ustawienia małych elementów i wymiarów części toczonych
  • Do 256 programów kontroli, z których każdy ma 256 funkcji
  • Możliwość rejestracji danych
  • Opcjonalne: optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR)

 

Sterowanie:

  • Wykorzystanie sterownika głównego CANopen dzięki zintegrowanemu interfejsowi CODESYS PLC i CAN
  • Interfejs Ethernet do współdzielonej komunikacji – do poziomu zarządzania

 

 Więcej informacji na temat kompaktowego systemu wizyjnego SBOx-Q

Kompaktowe systemy wizyjne SBOx-Q w katalogu