Montaż i elektronika

Podawanie i dodawanie uszczelnień

Twój cel: zapewnienie jakości produktu

Nasze rozwiązanie: systemy pozycjonowania modułu przenoszącego elementy robocze i oddzielające elementy a także systemy dla automatycznego dodawania uszczelnień

    Wyspa zaworowa MPA-L

Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

  • Modułowość dla szybkiej rozbudowy
  • Możliwość podłączenie wielu modułów sterowania, takich jak WE/WY, PLC lub sterowniki położenia.
  • Niedrogie przyłącze fieldbus dzięki węzłowi fieldbus CTEU
  • Dla koncepcji instalacji scentralizowanej

Wyspa zaworowa MPA-L w katalogu

    Napęd do dużych obciążeń EGC-HD

Elektryczny napęd do dużych obciążeń EGC-HD

  • Dokładne i szybkie prowadzenie dużych obciążeń
  • Doskonałe rozwiązanie dla procesów handlingu takich jak np. montaż czy mocowanie zatrzaskowe

Napęd do dużych obciążeń EGC-HD w katalogu

    Gotowe do instalacji rozwiązania handlingu

Gotowe do instalacji rozwiązania handlingu

Systemu handlingu dostosowane do potrzeb klienta, umożliwiające niezawodny handling z optymalnym czasem przekładania

 

System handlingu — przegląd

    Siłowniki o krótkim skoku z silnikiem liniowym ADNE-LAS

Elektryczny siłownik o krótkim skoku ADNE-LAS z wbudowanym silnikiem liniowym

  • Minimalny czas pozycjonowania: 30 milisekund. Dokładność powtarzalności rzędu 0,5 mm
  • Skok od 7,5 mm dzięki funkcji uczenia się

 

 Krótkie informacje o produkcie ADNE-LAS

Siłownik o krótkim skoku ADNE-LAS w katalogu

    Jednostka pneumatyczna mini DGSL

Jednostka pneumatyczna mini DGSL

  • Metalowy zderzak z elastyczną amortyzacją pozwala uzyskać dokładność powtarzalności rzędu 0,01 mm.
  • 4-rzędowy koszyk łożyska kulkowego umożliwia osiągnięcie liniowości i równoległości w zakresie 0,01 mm

 

 DGSL — skrócone informacje o produkcie

Jednostka mini DGSL w katalogu

    Napęd obrotowy DRQD z Festo

Napęd wahadłowy DRQD

  • Wysokie wartości momentu dzięki napędowi dwutłokowemu
  • Wbudowana opcja amortyzacji i regulacji położenia końcowego
  • Uniwersalne opcje łączenia w systemie modułowym do zastosowań w handlingu i technice montażu

 

Krótka informacja produktowa o DRQD

DRQD w katalogu