Montaż i elektronika

Wstępny montaż elementów

Twój cel: niezawodny montaż zapewniający szybki proces

Nasze rozwiązanie: systemy automatyzacji umożliwiające równoległą produkcję elementów na stole obrotowym za pomocą pneumatycznych modułów pick-and-place

    Wyspa zaworowa MPA-L

Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

  • Modułowość dla szybkiej rozbudowy
  • Możliwość podłączenie wielu modułów sterowania, takich jak WE/WY, PLC lub sterowniki położenia.
  • Niedrogie przyłącze fieldbus dzięki węzłowi fieldbus CTEU
  • Dla koncepcji instalacji scentralizowanej

Wyspa zaworowa MPA-L w katalogu

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB jako portal trójwymiarowy

  • Obszerny asortyment osprzętu montażowego dla zestawów wieloosiowych
  • Wysoka wydajność pozwala na zastosowanie mniejszych napędów

 

Krótka informacja o produkcie - EGC

Napęd z paskiem zębatym ELGA-TB w katalogu

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

  • Opcjonalnie dostępny z cyfrowym układem pomiaru położenia bezwzględnego, jednoobrotowym (standard) lub wieloobrotowym (opcja)
  • Dodatkowa opcja hamulca funkcji „bezpieczne zatrzymanie" dla EN 954-1/Kat.3.

 

 Informacje o produkcie - automatyzacja elektryczna

Silnik serwo EMMS-AS w katalogu

    Kompaktowa jednostka manipulatora HSP Festo

Jednostka manipulatora typ HSP

Szybka jednostka manipulatora HSP o krótkim skoku umożliwia przenoszenie małych i miniaturowych części.

HSP w katalogu

    Obrotowy stół podziałowy DHTG

Obrotowy stół podziałowy DHTG

  • Wytrzymały system mechaniczny, łatwy w konfiguracji i uruchomieniu
  • Zintegrowane funkcje: ochrona przed przeciążeniem, funkcja czujnika, ustawienia prędkości i amortyzacji oraz regulacja kierunku obrotów

 

 Więcej informacji na temat DHTG zawiera przegląd systemów manipulacyjnych

Obrotowy stół podziałowy DHTG w katalogu

    Separatory HPV

Separatory HPV

  • Zmniejszone wymagania materiałowe i obciążenie programowaniem dzięki zastosowaniu systemu separatora z kompletną jednostką sterującą
  • Precyzyjny i prosty montaż oraz możliwość łatwego wbudowania czujnika

 

 HPV — krótkie informacje o produkcie

Separator HPV w katalogu

Wyspa zaworowa CPX/MPA dla diagnostyki i monitorowania w przemyśle wodno-ściekowym

Zintegrowana diagnostyka i monitorowanie stanu na wyspie zaworowejCPX/MPA

  • Czas przestoju krótszy o 35% dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu
  • Większa wydajność dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu przy mniejszym nakładzie prac instalacyjnych

 

Informacje katalogowe o CPX/MPA

Więcej na temat integracji funkcji