Montaż i elektronika

Montaż końcowy i dopasowanie

Twój cel: precyzyjne pozycjonowanie i dopasowywanie modułów z gwarancją jakości

Nasze rozwiązanie: systemy wizyjne do zapewniania jakości oraz bardzo precyzyjne systemy manipulacyjne do obsługi elementów

    Wyspa zaworowa MPA-L

Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

  • Modułowość dla szybkiej rozbudowy
  • Możliwość podłączenie wielu modułów sterowania, takich jak WE/WY, PLC lub sterowniki położenia.
  • Niedrogie przyłącze fieldbus dzięki węzłowi fieldbus CTEU
  • Dla koncepcji instalacji scentralizowanej

Wyspa zaworowa MPA-L w katalogu

    Napęd do dużych obciążeń EGC-HD

Elektryczny napęd do dużych obciążeń EGC-HD

  • Dokładne i szybkie prowadzenie dużych obciążeń
  • Doskonałe rozwiązanie dla procesów handlingu takich jak np. montaż czy mocowanie zatrzaskowe

Napęd do dużych obciążeń EGC-HD w katalogu

    Jednostka pneumatyczna mini DGSL

Jednostka pneumatyczna mini DGSL

  • Metalowy zderzak z elastyczną amortyzacją pozwala uzyskać dokładność powtarzalności rzędu 0,01 mm.
  • 4-rzędowy koszyk łożyska kulkowego umożliwia osiągnięcie liniowości i równoległości w zakresie 0,01 mm

 

 DGSL — skrócone informacje o produkcie

Jednostka mini DGSL w katalogu

    Napędy elektryczne ESGK/EGSP

Precyzyjny elektryczny napęd liniowy EGSK/EGSP

  • Dostępny z łożyskami kulkowymi obiegowymi lub nowatorskimi łożyskami kulkowymi obiegowymi z koszykiem, gwarantującymi maksymalną precyzję pracy
  • Kompaktowe rozwiązanie z możliwością integracji czujników

 

 EGSK — krótkie informacje o produkcie

Napęd liniowy EGSK/EGSP w katalogu

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

Idealny do zadań wymagających dynamicznego pozycjonowania: silnik serwo EMMS-AS z Festo

  • Opcjonalnie dostępny z cyfrowym układem pomiaru położenia bezwzględnego, jednoobrotowym (standard) lub wieloobrotowym (opcja)
  • Dodatkowa opcja hamulca funkcji „bezpieczne zatrzymanie" dla EN 954-1/Kat.3.

 

 Informacje o produkcie - automatyzacja elektryczna

Silnik serwo EMMS-AS w katalogu

    Stuprocentowa kontrola jakości, niezawodne wyniki kontroli: Inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q z Festo

Niezawodne wyniki kontroli: inteligentna kompaktowa kamera SBOx-Q

Kontrola jakości:

  • Kontrola ustawienia małych elementów i wymiarów części toczonych
  • Do 256 programów kontroli, z których każdy ma 256 funkcji
  • Możliwość rejestracji danych
  • Opcjonalne: optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR)

 

Sterowanie:

  • Wykorzystanie sterownika głównego CANopen dzięki zintegrowanemu interfejsowi CODESYS PLC i CAN
  • Interfejs Ethernet do współdzielonej komunikacji – do poziomu zarządzania

 

 Więcej informacji na temat kompaktowego systemu wizyjnego SBOx-Q

Kompaktowe systemy wizyjne SBOx-Q w katalogu