Montaż i elektronika

Końcowe testowanie i pakowanie elementów

Twój cel: sprawdzenie jakości przed pakowaniem

Nasze rozwiązanie: wielofazowe rozwiązania pneumatyczne łączenia modułów; precyzyjne, pneumatyczne sterowanie ruchem i systemy manipulacyjne pozwalające na przenoszenie elementów z przenośnika elementów roboczych do opakowania

    Wyspa zaworowa MPA-L

Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

  • Modułowość dla szybkiej rozbudowy
  • Możliwość podłączenie wielu modułów sterowania, takich jak WE/WY, PLC lub sterowniki położenia.
  • Niedrogie przyłącze fieldbus dzięki węzłowi fieldbus CTEU
  • Dla koncepcji instalacji scentralizowanej

Wyspa zaworowa MPA-L w katalogu

    Indywidualne systemy portalowe

Indywidualnie konfigurowane systemy portalowe

Systemy portalowe, dostosowane do potrzeb klienta i zoptymalizowane pod kątem konkretnego zadania, pełnią funkcję podpory na przykład podczas przekładania elementów wrażliwych.

 

 Więcej informacji na temat systemów portalowych można znaleźć w omówieniu systemów handlingu

    Szyna z wózkiem o stałym skoku DHMP

Szyna z wózkiem o stałym skoku DHMP/DHMB

  • Dokładność (liniowość i równoległość) w zakresie 0,01 mm dzięki precyzyjnym łożyskom kulkowym i prowadnicom kulek łożyska umieszczonym w koszyku
  • Łagodny i jednostajny ruch dzięki prowadnicom bez luzów i bardzo niskiemu ciśnieniu ucieczki podczas korzystania z opakowań U

 

Szyna z wózkiem o stałym skoku DHMP/DHMB — informacje o produkcie

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB jako portal trójwymiarowy

  • Obszerny asortyment osprzętu montażowego dla zestawów wieloosiowych
  • Wysoka wydajność pozwala na zastosowanie mniejszych napędów

 

Krótka informacja o produkcie - EGC

Napęd z paskiem zębatym ELGA-TB w katalogu

    Chwytak z jednostką obrotową HGDS

Chwytak z jednostką obrotową HGDS

  • Dowolnie ustawiany napęd wahadłowy, korzystający z zasady tłoka łopatkowego, połączony z dokładnym chwytakiem
  • Częstotliwość pracy do 2 Hz, opcjonalnie z elastycznym lub hydraulicznym tłumikiem drgań

 

 HGDS — krótkie informacje o produkcie

Chwytak z jednostką obrotową HGDS w katalogu

    Jednostka mini DGSC

Najcieńsza na rynku jednostka z suwakiem o łożyskowaniu kulkowym: jednostka mini DGSC

  • Tylko 8 mm szerokości, precyzja prowadzenia rzędu 0,01 mm.
  • Płynne i jednostajne ruchy, odpowiednie do podnoszenia i przemieszczania niewielkich elementów

 

 Skrócone informacje o produkcie DGSC

Jednostka mini DGSC w katalogu

    Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Zespoły przygotowania sprężonego powietrza serii MS

  • Zintegrowane czujniki przepływu i czujniki ciśnienia
  • Dostępny elektryczny regulator ciśnienia oraz inne moduły funkcyjne, które można dowolnie łączyć

 

Zespoły przygotowania powietrza — więcej informacji

Zespoły przygotowania powietrza serii MS w katalogu