Technologie dla automatyzacji z obszaru LifeTech
System opieki zdrowotnej jest pod rosnącą presją kosztów, nie tylko ze względu na zmiany demograficzne. Firmy stoją przed wyzwaniem projektowania przystępnej cenowo, ale skutecznej technologii medycznej i procedur diagnostycznych dla profilaktyki zdrowotnej. Dział LifeTech w Festo ma na to odpowiedź - innowacyjne rozwiązania do automatyzacji laboratoriów.
Dowiedz się więcej: LifeTech - automatyzacja prac laboratoryjnych
Moduły gotowe do zainstalowania zapewniają obsługę przygotowania próbek.
Festo oferuje standardowe komponenty i wspólne opracowanie rozwiązań dopasowanych do wymagań, od identyfikacji i sprawdzania nośników próbek, po otwieranie i zamykanie fiolek z próbkami oraz dozowanie płynów na płytki z mikrodołkami.
Chwytanie, otwieranie i dozowanie
Chwytanie, otwieranie i pozycjonowanie małych fiolek z próbkami
Niezwykle kompaktowy moduł chwytaka obrotowego EHMD jest idealnym rozwiązaniem do aplikacji w automatyzacji laboratorium, do takich zadań jak otwieranie i zamykanie różnego rodzaju małych fiolek z próbkami. W połączeniu z chwytakiem i systemem manipulacyjnym jest kompletnym rozwiązaniem gotowym do zainstalowania.

Moduł chwytaka obrotowego EHMD
- Nieograniczone obracanie elektryczne i elektryczne lub pneumatyczne chwytanie
- Uniwersalne manipulowanie małymi pojemnikami na próbki
- Chwytanie, obracanie oraz otwieranie i zamykanie pokrywek
- Opcja: moduł montażowy z kompensacją Z automatycznie dostosowujący się do skoku gwintu pokrywki.
- Obciążenie do 250 g
Tutaj można znaleźć więcej informacji o module chwytaka obrotowego
Moduł chwytaka obrotowego EHMD w katalogu

Chwytak elektryczny EHPS
- Kompaktowa konstrukcja
- Proste sterowanie do otwierania/zamykania chwytaków
- Moduł chwytaka umożliwia regulację siły chwytania
- Możliwość zastosowania w zastosowaniach, które wykluczają wykorzystanie pneumatyki
Więcej informacji na temat chwytaka elektrycznego

Głowica dozująca VTOE
- Modułowy system dozowania do rozwiązań gotowych do zainstalowania
- Dozowanie różnych odczynników z najwyższą precyzją
- Do 8 indywidualnie sterowanych zaworów
- Małe wymiary
Więcej informacji o rozwiązaniach manipulacyjnych substancjami ciekłymi
Pozycjonowanie, identyfikacja i ocena
System manipulacyjny z kamerą
Czujnik odczytuje kod kreskowy i sprawdza jakość próbki porównując cechy charakterystyczne, takie jak poziom napełnienia i jakość krwi.

Układ portalowy płaski EXCM-30
- Kompaktowy i płaski, dla obciążeń do 3 kg
- Oszczędność przestrzeni zabudowy w urządzeniach laboratoryjnych
- Wstępnie parametryzowany i gotowy do zainstalowania
Tutaj można znaleźć więcej informacji o układach portalowych płaskich
Układ portalowy płaski EXCM w katalogu

Kompaktowy system manipulacyjny YXMx
- Odpowiednio dobrany, gotowy do użycia zestaw obejmujący oprogramowanie, sterownik i system kinematyczny
- Łatwość zintegrowania z innymi rozwiązaniami
- Łatwe programowanie i uruchamianie
Jak zautomatyzować procesy laboratoryjne (YouTube)
Tutaj można znaleźć więcej informacji o systemie manipulacji