Nowe zawory i wyspy zaworowe

Nowe zawory i wyspy zaworowe w katalogu

Uniwersalny zawór sterujący VUVG-LK

Uniwersalny zawór sterujący VUVG-...-S

Z podstawowego programu produkcyjnego   

Kompaktowy zawór z kluczowymi funkcjami

Zawór sterujący VUVG w katalogu

VUVS-S

Uniwersalny zawór sterujący VUVS-...-S

Z podstawowego programu produkcyjnego

Solidny zawór z kluczowymi funkcjami

Zawór sterujący VUVS w katalogu

Wyspa zaworowa Clean Design MPA-C

Wyspa zaworowa MPA-C Clean Design

Skorzystaj z jeszcze większej liczby funkcji w wykonaniu Clean Design

Nowość: moduł CTEU dla EtherNet/IP - większe bezpieczeństwo, gdy występuje nagromadzenie powietrza wylotowego, gniazdo elektryczne u góry i opcjonalne długości X

 

Wyspa zaworowa MPA-C w katalogu

Wyspa zaworowa MPA-L

Uniwersalne wyspy zaworowe MPA-S oraz MPA-L

Zaawansowane funkcje zwiększające bezpieczeństwo i wydajność

Nowość: opcjonalne zawory zwrotne, mechaniczna sprężyna powrotna, moduł PROFIsafe CPX-FVDA-P2 i inne

Wyspy zaworowe MPA-S oraz MPA-L w katalogu

System instalacyjny CTEL

System instalacyjny CTEL

Doskonale prosta i niskonakładowa technologia Fieldbus

Interfejsy zredukowane do minimum:

Wystarczy jeden moduł magistrali do obsługi kilku modułów master CPX-CTEL oraz do czterech urządzeń I-Port każdy.

 

System instalacyjny CTEL w katalogu

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPX

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPX

Swobodnie programowalny sterownik PID, wejście z czujnika zewnętrznego oraz narzędzie Festo Configuration Tool (FCT) pomagają w szybkim i łatwym zaimplementowaniu zadań złożonych systemów sterowanych.

Nowość: teraz z certyfikacją UL

 

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPX w katalogu

Moduł wejść PROFIsafe CPX-F8DE-P

Moduł wejść PROFIsafe CPX-F8DE-P

Zachowaj bezpieczeństwo

Wykrywanie na miejscu całego łańcucha bezpieczeństwa: wystarczy po prostu podłączyć wszystkie typowe czujniki bezpieczeństwa

 

Terminal CPX w katalogu

Sterownik CODESYS CPX-CEC

Sterownik CODESYS CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Zdecentralizowane sterowanie oraz inteligentne wstępne przetwarzanie, wszystko na jednej platformie – CODESYS

Pozwala na wykorzystanie szerokiego zakresu funkcji sterowania ruchem w systemach pneumatycznych i elektrycznych.

 

Terminal CPX w katalogu

Wyspa zaworowa VTUG

Wyspa zaworowa VTUG

Wszechstronność z wieloma wersjami multipin i fieldbus oraz do 24 pozycji zaworowych na jednej wyspie zaworowej

Nowość: wielkość 18 z maks. przepływem 1 200 l/min flow

 

Wyspa zaworowa VTUG w katalogu

Wyspa zaworowa ISO VTSA

Wyspa zaworowa ISO VTSA/VTSA-F

Unikatowe rozwiązanie: zestaw 5 wielkości zaworów na jednej wyspie zaworowej

Dodatkowe funkcje i nowy blok sterownika VOFA do bezpiecznego odpowietrzania

 

Znormalizowana wyspa zaworowa VTSA w katalogu