Siłownik elektryczny ESBF

Osiowe mocowanie silnika i opcjonalna zewnętrzna prowadnicaRównoległe mocowanie silnikaSiłownik elektryczny ESBF o najmniejszym wymiarze 32 (nowość)Siłownik elektryczny ESBF z siłami do 17 kNSzczelność tłoczyska zabezpieczona mieszkiemKompensacja ciśnienia powietrza dla stopnia ochrony do IP65Kompensacja sprężonego powietrza na siłowniku oraz opcjonalne mieszkiOpcjonalna sygnalizacja położenia z wykorzystaniem czujnika zbliżeniowego oraz aluminiowa szyna do mocowania czujnikówKompensacja ciśnienia powietrza na siłowniku oraz opcjonalna sygnalizacja położenia z wykorzystaniem czujnika zbliżeniowego Pokaż powiększenie

 

Kliknij, aby wyświetlić wersje produktów

Osiowe mocowanie silnika i opcjonalna zewnętrzna prowadnicaRównoległe mocowanie silnikaSiłownik elektryczny ESBF o najmniejszym wymiarze 32 (nowość)Siłownik elektryczny ESBF z siłami do 17 kNSzczelność tłoczyska zabezpieczona mieszkiemKompensacja ciśnienia powietrza dla stopnia ochrony do IP65Kompensacja sprężonego powietrza na siłowniku oraz opcjonalne mieszkiOpcjonalna sygnalizacja położenia z wykorzystaniem czujnika zbliżeniowego oraz aluminiowa szyna do mocowania czujnikówKompensacja ciśnienia powietrza na siłowniku oraz opcjonalna sygnalizacja położenia z wykorzystaniem czujnika zbliżeniowego

Swobodne pozycjonowanie: szybkie, precyzyjne i wydajne

Siła posuwu do 17 kN

  • 6 wielkości: od 32 do 100
  • Gładkie powierzchnie: Clean Look
  • Tłoczysko zabezpieczone przed obrotem, z prowadzeniem na łożyskach ślizgowych
  • Jednostka prowadząca z prowadzeniem na łożyskach kulkowych o wysokiej obciążalności do przenoszenia sił poprzecznych czy większego zabezpieczenia przed obrotem
  • Opcjonalne: Stopień ochrony IP65, wysoki poziom ochrony przed korozją lub zastosowanie smaru zatwierdzonego przez FDA do użycia w przemyśle spożywczym
reddot design award 2015

 

Doskonałe dopasowanie:

Modułowy system czujników zbliżeniowych SMT-8M-A

Czujnik SME-/SMT-8 dla ruchu referencyjnego lub sygnalizacji położeń