Siłownik znormalizowany ze szpilkami ściągającymi DSBG zgodny z ISO 15552

Mocny, duży siłownik dostępny w wielu wariantach

Ze śrubami dwustronnymi do zastosowania w branży górniczej

  • Mocny, lekki i wytrzymały
  • Amortyzacja P lub PPV jako standard
  • Praca w temp. do 150℃
  • Wersje ATEX 2GD wg Dyrektywy UE94/9
  • Do pracy w trudnych warunkach

Zróżnicowane w systemie modułowym - dostępne warianty:

  • Tłoczysko dwustronne
  • Wysoka odporność na korozję
  • Uszczelnienia na wysoką temperaturę
  • Wydłużenie tłoczyska
  • Wydłużenie gwintu tłoczyska
  • Gwint na tłoczysku
  • Centralne mocowanie wahliwe
  • Zintegrowane śruby dwustronne
 
 

Dedykowany czujnik zbliżeniowy SMT-8M-A

 

  • 2 diody LED do nastawy niezawodnej pozycji aby uniknąć ryzyka utraty rozpoznawania punktu przełączania np. w skutek wibracji, wstrząsów, itp.
  • Zgodny z normą ATEX
  • Mrozoodporny do -40oC
  • Do wysokich temperatur +85oC
  • Elastyczny: NO/NC polaryzacja PNP/NPN
  • Oszczędny: napięcie zasilania 5..30 V DC