Portalowy manipulator płaski EXCM

Testowanie ekranów dotykowych i przycisków mechanicznych

Urządzenie Chameleon używane do testowania przez PKC Electronics wykorzystuje różne adaptery do testowania mobilnych urządzeń końcowych - automatycznie, szybko i niezawodnie. Włącznie z: układem portalowym płaskim EXCM - kompaktowy system manipulacyjny.

Mały układ portalowy płaski z prostokątnym obszarem roboczym z dużą funkcjonalnością w najmniejszych przestrzeniach zabudowy

Kompaktowa, płaska konstrukcja dla obciążeń do 4 kg w trzech wielkościach: 10, 30 i 40.

  • Prosta integracja dzięki dopasowaniu napędu do sterownika
  • Minimalna przemieszczana masa uzyskana dzięki koncepcji równoległego napędu kinematycznego
  • Skok skalowalny w osiach X i Y
Portal typu H firmy Festo

Wysoka funkcjonalność łączy się z bardzo kompaktową konstrukcją pozwalając optymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą.

Kompaktowy i płaski, przeznaczony dla obciążeń do 3 kg

  • Skok skalowalny w osiach X i Y
  • EXCM-30 z opcjonalną osią Z
  • EXCM-30 zawiera elastyczny interfejs silnika mocowanego z góry bądź z dołu
  • Standardowe rozwiązanie "plug & work" firmy Festo z funkcjonalnym pakietem składającym się z napędu i pozycjonera, zintegrowany z EXCM-10, opcjonalny dla EXCM-30
  • Kompatybilne z koncepcją czystego pomieszczenia - Clean Room 

           

EXCM-10
Idealny do automatyzacji małych zespołów montażowych w procesach laboratoryjnych. EXCM-10 posiada prowadzenie na łożyskach ślizgowych i jest urządzeniem niskokosztowym.

 

EXCM-30
Rozwiązanie dla małych zespołów montażowych i manipulatorów lub automatyzacji procesów laboratoryjnych. Prowadzenie na łożyskach kulkowych pozwala na duże obciążenia. Opcja: pakiet napędowy z pozycjonerem oraz osią Z

Układ portalowy płaski EXCM-30

  • Elastyczny system podłączenia silnika z góry bądź z dołu
  • Opcjonalna oś Z
  • Konstrukcja Clean Look
  • Elastyczne prowadnice kabli
  • Opcjonalny zestaw nastawczy

Układ portalowy płaski EXCM-40

  • Wysoka wydajność dzięki napięciu zasilania 48 V
  • Opcjonalna oś Z
  • Opcjonalny zestaw nastawczy

 

 

 

 

 

 

Skonfiguruj teraz za pomocą Handling Guide Online

 

reddot award winner 2014
 
Nagroda iF Design Award 2014
 

Rozwiązanie pakietowe dla instalacji szaf sterowniczych

Wyspa zaworowa VTUG w połączeniu z platformą automatyzacji CPX-E

Dodatkowe informacje o produkcie - CPX-E

Krótki opis zintegrowanego rozwiązania dla szafy sterowniczej

 

 

Informacje o produkcie - EXCM

Układ portalowy płaski EXCM w katalogu

Raport użytkownika PKC Electronics: testowanie platform dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem miniaturowego układu portalowego płaskiego EXCM

 

Zastosowania:

Małe zespoły montażowe z EXCM

Manipulacja podzespołami elektronicznymi i małymi elementami

 

Przemysł elektroniczny i montaż małych części

Zintegrowany z kompaktowym systemem manipulacyjnym YXMx

 

Zastosowania w procesach laboratoryjnych