Produkcja akumulatorów

Automatyzacja linii produkcyjnych wydajnych akumulatorów litowo-jonowych jest bardzo ważna dla taniej produkcji masowej pojazdów elektrycznych.

Festo oferuje rozwiązania mechatroniczne dla wielu etapów produkcji akumulatorów i wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie automatyzacji innych branży do poprawienia jakości tych technologii produkcyjnych.

Produkcja elektrod

Pokrywanie elektrod

Wasz cel: zastosowanie pokrycia elektrody bez wprowadzania obcych substancji w warunkach próżni lub podciśnienia

Nasze rozwiązanie: zawory dla mediów ściernych i agresywnych do sterowania przepływem cieczy i gazów

    Proporcjonalny zawór mediów VZQA

Zawór zaciskowy VZQA

Media o swobodnym przepływie – pomijalny opór przepływu, brak zatorów

  • Także dla mediów wysoce ściernych lub lepkich
  • Szybsza i prostsza wymiana systemu uszczelnień bez użycia specjalnych narzędzi

Więcej informacji o zaworze mediów VZQA

    3-drogowy zawór kulowy VZBA

3-drogowy zawór kulowy VZBA

Dla bezproblemowej kontroli agresywnych środków i gazów

  • Z otworem typu T do łączenia kilku układów, z otworem typu L do przełączania dwóch układów mediów z pojedynczym zaworem kulowym
  • Ograniczenie kosztów dzięki wymaganiu jednego zaworu kulowego z otworem typu L zamiast dwóch

Więcej informacji o zaworze kulowym VZBA

    VZWF

Elektrozawory VZWx

Jedna rodzina - różne zalety

Zawór VZWD sterowany bezpośrednio: Optymalne rozwiązanie do zastosowań wysokociśnieniowych i dozowania

Zawór VZWF z wymuszonym sterowaniem: Działa bez ciśnienia różnicowego, nawet w zamkniętych obiegach mediów

Serwosterowany wariant zaworu VZWP: Regulacja wysokich ciśnień do 40 bar przy dużych średnicach nominalnych dzięki zastosowaniu tłoka uszczelniającego zamiast membrany

    VZXF

Zawór z gniazdem kątowym VZXF

Wysoka odporność i wytrzymałość

  • Dla mediów gazowych o lepkości do 600 mm²/s bądź mediów płynnych w układach otwartych i zamkniętych
  • Odporny na bardzo wysokie temperatury, wykonany ze stali nierdzewnej, z funkcją NZ zapewniającą dokładne zamykanie w razie spadku ciśnienia

Więcej informacji o zaworze z gniazdem kątowym VZXF