Obszary zastosowań
Pełny potencjał serwopneumatyki jest widoczny w następujących zastosowaniach:
- Elastyczne i sterowalne dociskanie elementów roboczych z zadaną siłą, np. w branży samochodowej
- Przemieszczanie towarów z przenośnika do jednostki pakującej w technologii pakowania
- Funkcje pchania i sortowania
- systemy napełniania pojemnościowego w technologii dozowania
- Pozycjonowanie sprzętu testowego w inżynierii testowej
Przykład: sprawne podawanie desek na piłę szybkobieżną
Deski różnych grubości są cięte na klepki o różnej szerokości za pomocą pił szybkobieżnych.
W czasie cięcia, każda z desek jest dociskana przez trzy rolki i porusza się z prędkością 3 m/s.
Nacisk może być regulowany zależnie od rodzaju drewna.
Kiedy deska przejdzie przez maszynę, rolki muszą wrócić do pozycji wyjściowej bez zetknięcia się z przenośnikiem.
Informacje o desce w maszynie są przekazywane do systemu przez magistralę fieldbus.
Rozwiązanie
Proporcjonalny zawór sterujący VPWP-6 na każdym z siłowników znormalizowanych DNCI-100-100 steruje ruchem rolek. Głównym elementem jednostki sterującej jest terminal CPX z lokalnym CPX-FECinterfejsem Profibus, trzema modułami CMAX i modułem WE/WY.
Nowość w CMAX: możliwa do łączenia jednostka przełączająca. Umożliwia ona skuteczne przełączanie pomiędzy różnymi statusami operacyjnymi. Jednostka ta przełącza pomiędzy sterowaniem położeniem i sterowaniem siłą w zależności od sytuacji.
CPX-FEC steruje modułami CMAX poprzez WE/WY i fieldbus.
Korzyści
- Samodzielne rozwiązanie pozwala na niezależne sterowanie procesem docisku
- Szybkość i elastyczność
- W pełni programowalny system sterowania położeniem i siłą
- Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane z systemem: awaryjne wyłącznie i sygnał „deska załadowana" powodujący blokowanie systemu
- Czytelna diagnostyka błędów