Przykłady serwopneumatyki – zastosowania

Obszary zastosowań

Pełny potencjał serwopneumatyki jest widoczny w następujących zastosowaniach:

  • Elastyczne i sterowalne dociskanie elementów roboczych z zadaną siłą, np. w branży samochodowej 
  • Przemieszczanie towarów z przenośnika do jednostki pakującej w technologii pakowania 
  • Funkcje pchania i sortowania 
  • systemy napełniania pojemnościowego w technologii dozowania
  • Pozycjonowanie sprzętu testowego w inżynierii testowej

 

Napełnianie w ciągu kilku sekund

Torebki muszą być napełnione płynem w ilości 50-150 ml w ciągu kilku sekund. Wylot zaworu dozującego musi posiadać możliwość elastycznego ustawienia w zakresie 0-100%. Precyzja na poziomie ±0,5 mm jest wystarczająca.

Inny ważny wymóg: ochrona przed podgrzewaniem płynu przez napęd.

 

Rozwiązanie

Cztery znormalizowane siłowniki DNCI, każdy zaopatrzony w zawór VPWP, sterujący procesem napełniania. Terminal CPX z interfejsem Profibus i czterema modułami CMAX sterującymi czterema napędami. Skok pozycjonujący siłownika jest ustalany przez fieldbus, niezależnie od ilości płynu do napełniania.

Aby ochronić siłowniki przed środkami czyszczącymi, każdy z nich jest indywidualnie obudowany. Wyspy zaworowe i zawory proporcjonalne są zamontowane w obszarach chronionych przed rozbryzgami wody.

 

Zalety

  • Elastyczne dozowanie szerokiego zakresu mediów
  • Szybkie cykle maszyn
  • Każdy z siłowników napełniających może być sterowany indywidualnie
  • Zwarta konstrukcja
  • Wykorzystanie istniejącego terminala CPX
  • Doskonały stosunek jakości do ceny
  • Brak wzrostu temperatury
  • Możliwość bezpośredniego sterowania z PLC
  • Nie jest wymagane programowanie