Przykłady serwopneumatyki – zastosowania

Obszary zastosowań

Pełny potencjał serwopneumatyki jest widoczny w następujących zastosowaniach:

  • Elastyczne i sterowalne dociskanie elementów roboczych z zadaną siłą, np. w branży samochodowej 
  • Przemieszczanie towarów z przenośnika do jednostki pakującej w technologii pakowania 
  • Funkcje pchania i sortowania 
  • systemy napełniania pojemnościowego w technologii dozowania
  • Pozycjonowanie sprzętu testowego w inżynierii testowej

 

Serwopneumatyka Festo: naklejanie etykiet na różnych opakowaniach w cyklach jednosekundowych Pokaż powiększenie

Pobieracz etykiet

Etykiety muszą być naklejane na opakowaniach różnych wielkości w cyklach jednosekundowych.

Opakowania są przesuwane przez jednostkę etykietującą na pasie transmisyjnym.

Skok roboczy pobieracza etykiet wynosi 50-500 mm, skok w obie strony musi trwać łącznie nie więcej niż sekundę.

Odległość od opakowania mierzona jest za pomocą analogowego czujnika odległości. Wyrzutnik etykiet położony jest 15 mm nad powierzchnią opakowania.

 

Rozwiązanie

DNCI-32-500-P-A-S2-KP-FENG lub DGCI-25-500 z płytą spinającą.

CPX z FEC, CMAX, moduł analogowy i 8 modułów we/wy.

Alternatywne sterowanie przez fieldbus VPWP-4 + obwód wyłącznika awaryjnego.

 

Korzyści

  • Elastyczne rozwiązania
  • Compact
  • Szybkość
  • Bez ograniczeń pod względem wysokiej temperatury
  • Fieldbus lub system samodzielny